text.skipToContent text.skipToNavigation
tubes métalliques séries FZ et FN

Tubes métalliques Swagelok® (séries FZ et FN)

Les tubes métalliques séries FZ et FN réduisent la perméation dans les applications qui mettent en œuvre un vide ou de faibles pressions à des températures élevées.

Se faire aider pour choisir des tubes

Tubes métalliques série FZ

Version sans tresse du flexible série FJ, le tube série FZ est une possibilité pour les applications dans lesquelles les pressions n’imposent pas d’utiliser un flexible au tube central renforcé par une tresse. Ces tubes entièrement métalliques non recuits peuvent être utilisés dans des applications dynamiques.

Tubes métalliques série FN

Version sans tresse du flexible série FJ, le tube recuit série FN est une possibilité pour les applications nécessitant un tube métallique convoluté. La capacité des tubes à garder la forme qu’on leur a donnée permet de compenser un mauvais alignement ou un réacheminement des tubes entre des raccordements fixes dans des applications statiques sous vide ou à basse pression. Ces tubes ne sont pas prévus pour des applications dynamiques.

Les tubes en acier inoxydable 316L séries FZ et FN sont conçus pour être utilisés dans des applications sous vide ou basse pression aux températures élevées dans lesquelles la perméation n’est pas souhaitée. Des tubes assemblés sur mesure sont disponibles avec des options différentes comme des étiquettes, d’autres procédures de nettoyage ou d’autres tests de fuite à l’hélium.

Découvrir tout ce qu’il faut savoir sur les flexibles industriels

Caractéristiques techniques

Pressions de serviceSérie FZ : jusqu’à 17,2 bar (250 psig)
Série FN : jusqu’à 9,3 bar (135 psig)
MatériauxTube central : acier inoxydable 316L
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible1/4 à 1/2 po
Plage de température–200 à 537°C (–325 à 1000°F)
Longueur ininterrompue maximale12,19 m (480 po)
Raccordements d’extrémitéAdaptateurs pour tubes Swagelok®, raccords à joint métallique VCR® mâles et femelles tournants, raccords VCO® à joint torique femelles, tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Swagelokホース/フレキシブル・チューブ
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ

プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。

一般産業用ホースのメンテナンス
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する

一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。

一般産業用ホースの交換/材料に関する注意点
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項

一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。

一般産業用ホースの補強材のタイプ
適切なホース補強材の選定方法

一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.