|
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Blue Key (QC8 Series)
Referencia #: SS-QC8-B-810K5
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
BasesRápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Blue Key (QC8 Series)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Bases
Sin necesidad de torsión, rotación ni de apretado con llaves; Modelos con, cierre sencillo, cierre en la base y en la espiga y de gran caudal
Características: Procedimiento de identificación paso a paso de roscas y conexiones finales.
Págs. 1-2. Procedimientos recomendados para el manejo de los enchufes rápidos Swagelok: Se deben instalar filtros para proteger los enchufes rápidos. Proteja las espigas y las bases con guardapolvos o protectores cuando no estén acoplados.
Especificaciones
SS-QC8-B-810K5 — Stainless Steel Instrumentation Quick Connect Body, 1.5 Cv, 1/2 in. Swagelok Tube Fitting, Blue Key (QC8 Series)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Inclusión de aire | 3 cm3 |
| Material del Cuerpo | 316 Stainless Steel |
| Proceso de Limpieza | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/2 in. |
| Tipo de conexión 1 | Swagelok® Tube Fitting |
| Lubricante | Dow Corning 111 |
| Material de la junta tórica | Fluorocarbon FKM |
| Rango de presión acoplado a máx. temp. | 250 PSIG @ 400 °F /17.2 BAR @ 204 °C |
| Rango de presión acoplado a temp. ambiente | 750 PSIG @ 70 °F /51.6 BAR @ 21 °C |
| Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) | 250 PSIG @ 70 °F /17.2 BAR @ 21 °C |
| Serie | QC8 |
| Derrame | 3 cm3 |
| Pruebas | 3 cm3 |
| eClass (4.1) | 37110302 |
| eClass (5.1.4) | 37110302 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020500 |
| eClass (10.1) | 37020500 |
| UNSPSC (4.03) | 31163101 |
| UNSPSC (10.0) | 27121701 |
| UNSPSC (11.0501) | 27121701 |
| UNSPSC (13.0601) | 27121701 |
| UNSPSC (15.1) | 27121701 |
| UNSPSC (17.1001) | 27121701 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-QC4-B-2PF | Latón | 1/8 pulg. | NPT hembra | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-2PM | Latón | 1/8 pulg. | NPT macho | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-400 | Latón | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4MT | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC4-B-6M0 | Латунь | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PF | Латунь | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-4PM | Латунь | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-600 | Латунь | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PF | Латунь | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC6-B-6PM | Латунь | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-810 | Латунь | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PF | Латунь | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| B-QC8-B-8PM | Латунь | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-200 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-2PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400IS | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400K5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-400-SC11 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Female NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFJA | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PFK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMEP | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK1 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK3 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMK5 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PMKR | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-4PM-SC11 | 316 Stainless Steel | 1/4 in. | Male NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC4-B-6M0 | Нержавеющая сталь 316 | 6 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-10M0 | Нержавеющая сталь 316 | 10 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-4PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600IS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K1 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K2 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-600K3 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6MT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PF | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PM | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC6-B-6PMIS | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-12M0 | Нержавеющая сталь 316 | 12 мм | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-810 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8FT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8MT | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. коническая резьба ISO | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PF | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Ver producto |
| SS-QC8-B-8PM | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | - | - | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.