text.skipToContent text.skipToNavigation

Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 3/8 pulg. NPT macho

Код изделия: SS-6-SAE-1-6

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16-18 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho SAE/MS paralela
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Rectos

Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 3/8 pulg. NPT macho

Код изделия: SS-6-SAE-1-6
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Rectos
Optimiza las transiciones entre componentes y mantiene la integridad del sistema—lo que lo hace ideal para conexiones directas y críticas de sistemas de fluidos.

Технические характеристики

SS-6-SAE-1-6 — Adaptador roscado de Acero inox., 9/16-18 macho SAE/MS paralela x 3/8 pulg. NPT macho

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 9/16-18 pulg.
Tipo de conexión 1 Rosca Macho SAE/MS paralela
Tamaño conexión 2 3/8 pulg.
Tipo de conexión 2 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020514
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 40141719
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40142300
UNSPSC (13.0601) 40142300
UNSPSC (15.1) 40142300
UNSPSC (17.1001) 40171707
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
SS-12-A Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12-A-12RS Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-12-A-12RT Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-12-AN-1-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Male JIC Thread 3/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-12-SAE-7-12 Acero inoxidable 316 1 1/16-12 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-16-A Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-16-A-16RS Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-16-A-16RT Acero inoxidable 316 1 pulg. NPT hembra 1 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-16-AN-1-16 Acero inoxidable 316 1 5/16-12 pulg. Male JIC Thread 1 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-2-A-2RS Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-2-A-2RT Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-A-4RS Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-4-A-4RT Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-4-AG-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-AN-1-2 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-AN-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-AT-4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4-SAE-1-4AN Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. Male JIC Thread Просмотр изделия
SS-4-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 7/16-20 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-6-A Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-A-6RS Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-6-A-6RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-6-AG-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-AN-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-AN-1-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Male JIC Thread 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-A-RT Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-6-AT-6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 3/8 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-6-SAE-1-6AN Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. Male JIC Thread Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-4 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/4 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-6-SAE-7-6 Acero inoxidable 316 9/16-18 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 3/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-8-A Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-A-8RS Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto Просмотр изделия
SS-8-A-8RT Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica Просмотр изделия
SS-8-AG-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP Paralela 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-AN-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Male JIC Thread 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-AT-8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Rosca Hembra ISO/BSP cónica 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-SAE-1-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-8-SAE-7-8 Acero inoxidable 316 3/4-16 pulg. Rosca Macho SAE/MS paralela 1/2 pulg. NPT hembra Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.