|
Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/4 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)
Part #: NVT4FK1VA20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
Straight Pattern, Vee StemSwagelok offers a broad line of needle shutoff and regulating valves to control flow in general- and severe-service applications. Log in or Register to view price ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/4 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)
Log in or Register to view price
Catalogs
Straight Pattern, Vee Stem
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Specifications
NVT4FK1VA20 — Vanne à pointeau série IPT NVT en acier inoxydable 316, raccord pour tube moyenne pression série FK 1/4 po, embout de tige en V, 1378 bar (20 000 psi)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| Connection 1 Size | 1/4 in. |
| Connection 1 Type | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| Connection 2 Size | 1/4 in. |
| Connection 2 Type | Swagelok® Medium-Pressure Tube Fitting |
| eClass (4.1) | 37010201 |
| eClass (5.1.4) | 37010201 |
| eClass (6.0) | 37010203 |
| eClass (6.1) | 37010203 |
| eClass (10.1) | 37010203 |
| UNSPSC (4.03) | 40141602 |
| UNSPSC (10.0) | 40141602 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141602 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141602 |
| UNSPSC (15.1) | 40141602 |
| UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVT4H1VM60 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | View Product |
| NVT4H1VY30 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | View Product |
| NVT4M1VA20 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | View Product |
| NVT4N1VG15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| NVT6M1VA20 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | View Product |
| NVT8FK1VB20 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | View Product |
| NVT8N1VB15 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | View Product |
| NVT9H1VM60 | Acier inoxydable 316 | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | View Product |
| NVT9H1VY30 | Acier inoxydable 316 | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | View Product |
| NVT9M1VB20 | Acier inoxydable 316 | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 9/16 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.