Шланг Swagelok ® с центральной трубкой из перфторалкокси и гладким каналом
Шланг Swagelok с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) серии U имеет гладкий канал, легкую для чистки поверхность и соответствует техническим требованиям FDA. Он идеально подходит для использования в различных биофармацевтических системах.
Помощь с выбором шланговШланг из PFA серии U имеет высокую гибкость и гладкий центральный канал из PFA, который соответствует положению FDA 21CFR часть 177.1550, а также USP 87, 88 класс VI и 3-A. Опционально предлагается центральная трубка из PFA, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.
Гладкая внутренняя стенка обеспечивает контроль расхода и улучшенный дренаж для прецизионной точности и чистоты. Силиконовая оболочка упрощает промывку и предотвращает рост бактерий, защищает оплетку из нержавеющей стали, предотвращает ожоги и помогает поддерживать температуру рабочей среды.
Шланг серии U имеет центральную трубку из PFA и оплетку с армированием из нержавеющей стали 302, которая обычно используется в тех случаях, когда необходима высокая гибкость, химическая совместимость и гладкая внешняя оболочка. Слои шланга герметично соединяются друг с другом без применения клейких или скрепляющих веществ с помощью заявленной на патент процедуры, что обеспечивает высокую гибкость и превосходную устойчивость к скручиванию.
Предлагаются шланги заказной длины и с заказными торцевыми соединениями, а также другие опции, включая оболочки и этикетки для шлангов.
Все, что нужно знать о промышленных шлангах
Технические характеристики
Материалы | Центральная трубка: С гладким каналом из PFA Армирование: Оплетка из нерж. стали 302 Оболочка: Силикон Кольцо: Серия 300 из нерж. стали Торцевые соединения: Нерж. сталь 316 |
Номинальные размеры шланга | От 1/2 до 2 дюймов |
Рабочее давление | До 300 psig (20,6 бар ман) |
Диапазон температур | От –65 до 400°F (от –53 до 204°C) |
Торцевые соединения | Трубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO ®с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line |
Каталоги шлангов и гибких трубок
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®
Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.
Узнайте об управлении состоянием шланговРесурсы Swagelok специально для вас

3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, то есть внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.

Как выбрать подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, которые влияют на их долговечность и характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев и о том, какой из них лучше всего подходит для разных жидкостных и газовых систем.