text.skipToContent text.skipToNavigation

Клапан тонкой регулировки из нерж. стали для среднего расхода и высокого давления (5000 фунтов на кв. дюйм, ман. {344 bar}), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-31RF4

Технические характеристики

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.04
Тип рукоятки Шарообразная, из фенольного полимера
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
Прямая конфигурация, для среднего расхода

Осуществляйте тонкую регулировку в системах с низким или высоким давлением и низким, средним или высоким расходом с помощью клапанов тонкой регулировки Swagelok, которые обеспечивают точный контроль расхода, когда он имеет значение при проведении анализов или исследований.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Клапан тонкой регулировки из нерж. стали для среднего расхода и высокого давления (5000 фунтов на кв. дюйм, ман. {344 bar}), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Код изделия: SS-31RF4
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Прямая конфигурация, для среднего расхода
Осуществляйте тонкую регулировку в системах с низким или высоким давлением и низким, средним или высоким расходом с помощью клапанов тонкой регулировки Swagelok, которые обеспечивают точный контроль расхода, когда он имеет значение при проведении анализов или исследований.

Технические характеристики

SS-31RF4 — Клапан тонкой регулировки из нерж. стали для среднего расхода и высокого давления (5000 фунтов на кв. дюйм, ман. {344 bar}), внутр. резьба NPT 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Процедура очистки Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Размер соединения 1 1/4 дюйма
Тип соединения 1 Внутр. резьба NPT
Размер соединения 2 1/4 дюйма
Тип соединения 2 Внутр. резьба NPT
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.04
Тип рукоятки Шарообразная, из фенольного полимера
Максимальная температура, °F (°C) 450 (232)
Минимальная температура, °F (°C) -65 (-53)
eClass (4.1) 37010203
eClass (5.1.4) 37010203
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141600
UNSPSC (10.0) 40141600
UNSPSC (11.0501) 40141609
UNSPSC (13.0601) 40141600
UNSPSC (15.1) 40141600
UNSPSC (17.1001) 40141602
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-4MG Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
B-6MG-MM Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-2MG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-2MG4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Просмотр изделия
SS-2MG-MH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-31RS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-31RS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4MG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4MG2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho Просмотр изделия
SS-4MG-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-4MG-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-6MG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6MG-MM-BU Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-6MG-MM-MH Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Просмотр изделия
SS-MGVR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия
SS-MGVR4-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.