text.skipToContent text.skipToNavigation

Игольчатый клапан из сплава C-276 с соединяющей крышкой для эксплуатации в тяжелых условиях, Cv 0,35, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, шариковый шток из сплава C-276

Réf. pièce : HC-3NBS4-HC

Spécifications

Attribut Valeur
Matériau du corps Alliage C-276
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.35
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, aluminium
Pressions et températures nominales max. 1200°F À 1545 PSIG / 648°C À 108 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice .156
Matériau de l'embout de tige Alliage à base de cobalt
Type de tige Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Configuration droite, tige à embout sphérique

Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Игольчатый клапан из сплава C-276 с соединяющей крышкой для эксплуатации в тяжелых условиях, Cv 0,35, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, шариковый шток из сплава C-276

Réf. pièce : HC-3NBS4-HC
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

Configuration droite, tige à embout sphérique
Les vannes à pointeau avec chapeau union sont disponibles dans de nombreux matériaux, pour des pressions et des températures de service allant respectivement jusqu'à 689 bar (10 000 psig) et 648°C (1200°F).

Spécifications

HC-3NBS4-HC — Игольчатый клапан из сплава C-276 с соединяющей крышкой для эксплуатации в тяжелых условиях, Cv 0,35, трубный обжимной фитинг Swagelok 1/4 дюйма, шариковый шток из сплава C-276

Attribut Valeur
Matériau du corps Alliage C-276
Procédé de nettoyage Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Dimension du raccordement 1 1/4 po
Type du raccordement 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Dimension du raccordement 2 1/4 po
Type du raccordement 2 Raccord Swagelok® pour tubes
Cv maximal 0.35
Type d’écoulement Droite (2 voies)
Type de poignée En T, aluminium
Pressions et températures nominales max. 1200°F À 1545 PSIG / 648°C À 108 BAR
Température minimale, °F (°C) -65 (-53)
Orifice .156
Matériau de l'embout de tige Alliage à base de cobalt
Type de tige Tige à embout sphérique
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-12NBF12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. NPT hembra 3/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-12NBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-12NBF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-12NBS12 Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12NBS12-G Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12NBS16 Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® 1 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12NBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12NBS8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-12NBSW8P-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubería por encastre Afficher le produit
SS-3NBF2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-3NBF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-3NBF4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-3NBS2-G Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3NBS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3NBS4-BKP-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3NBS4-G Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3NBS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3NBS6MM-G Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-3NBVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR Afficher le produit
SS-6HNBF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-6NBF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-6NBF6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. NPT hembra 3/8 pulg. NPT hembra Afficher le produit
SS-6NBS10MM-G Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® 10 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBS12MM Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBS12MM-G Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® 12 mm Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBS6-G Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBS8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 1/2 pulg. Racor Swagelok® Afficher le produit
SS-6NBSW8T-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre 1/2 pulg. Soldadura de tubo por encastre Afficher le produit

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.