text.skipToContent text.skipToNavigation
manomètres de process et manomètres pour montage en panneau des séries PGI et PGB

Manomètres de process et manomètres pour montage en panneau Swagelok® (séries PGI et PGN)

Les manomètres industriels et de process Swagelok® séries PGI et PBG fournissent une mesure précise de la pression dans des applications industrielles pour des pressions de système allant du vide jusqu’à 1000 bar (100 MPa, 15 000 psi).

Trouver plus de détails

Swagelok propose tout un choix de manomètres industriels et de process conçus pour répondre aux besoins de toutes sortes d’applications – basses pressions, usage intensif, etc.

Les manomètres série PGI Swagelok® sont disponibles avec ou sans bain. Avec des cadrans de diamètre 40, 50, 63, 100, 115 ou 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 ou 6 po), ces manomètres sont d’une précision conforme aux normes ASME B40.100, EN837-1 et JIS B7505. Fabriqués en acier inoxydable et en matière thermoplastique renforcée, ils sont d’une grande fiabilité dans les applications à usage général. Ces manomètres sont disponibles avec divers types de raccordements au process, notamment des adaptateurs pour tubes Swagelok®, qui aident à résoudre les problèmes d’alignement. Plusieurs options de montage – arrière centré, arrière excentré et sur panneau – facilitent l’installation.

Les manomètres série PBG Swagelok® pour montage sur panneau sont disponibles avec un cadran de diamètre 63 mm (2 1/2 po) et sont adaptés aux perçages standard de 65 mm (2 9/16 po) réalisés sur les panneaux. Ils se caractérisent par des composants en contact avec le fluide fabriqués en acier inoxydable 316, un bain de glycérine, une vis de restriction à l’entrée pour contrôler les pulsations, et une bague sertie indesserrable qui assure une étanchéité permanente entre le boîtier et le verre.

Découvrir les évaluations de systèmes

Catalogues des manomètres

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un sous-système prêt à monter Swagelok

Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres

Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.

Apprenez à éviter les défaillances de manomètre

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Se Instala un Racor Swagelok
Causas Comunes y Costes de las Fugas en los Sistemas de Fluidos

Las fugas en los sistemas de fluidos son un hecho muy común en muchas plantas. Aprenda cómo y por qué se dan las fugas, cómo localizarlas y comprobarlas, y finalmente cómo desarrollar una estrategia para abordar el problema y reducir las fugas en toda la planta.

Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico
Soluciones Destacadas para Sistemas Auxiliares al Sello Mecánico

Vea cómo los sistemas auxiliares al sello mecánico Swagelok® según la norma API 682 siguen las mejores prácticas de esta norma y luego van más allá, incorporando principios de diseño que hacen que los sistemas sean fáciles de instalar y de mantener.

Ingeniero inspecciona los sistemas de fluidos de pequeño diámetro en un ensamblaje personalizado
Cómo la Fabricación de Sistemas de Fluidos puede Aliviar la Escasez de Recursos

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que dependen las operaciones de planta, y elegir el proveedor de fabricación adecuado puede ser muy beneficioso si Vd. tiene escasez de recursos.

Los trabajadores comentan la medición del proceso en una planta
Medición de Proceso — Mejores Prácticas en las Líneas de Impulso

Puede ser difícil encontrar problemas en la aplicación de instrumentación de proceso si solo se tiene en cuenta el transmisor. Aprenda cómo solucionar problemas en la línea de instrumentación de proceso gracias a los consejos y mejores prácticas de Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.