Résultats de la recherche pour « {0} »
Êtes-vous à la recherche de listes de produits en rapport avec:
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Medidores de caudal de área variable: Serie G y serie M
Modelos con tubo de vidrio y metálico, y modelo metálico en miniatura; Medición de alta precisión con escalas calibradas individualmente según ensayos de caudal; Flexibles y adaptables a requisitos específicos del sistema; Alta calidad, consistencia y durabilidad; Conexiones a proceso de 1/8 a 1 1/4...
-
Reguladores manuales de gas de alto caudal: Serie HF
Tamaño compacto con rangos de caudal hasta 200 L/min std.; Presiones de entrada hasta 34,4 bar (500 psig); Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig); El cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR los hace aptos para aplicaciones de pureza ultra alta; Conexiones finales mediante ...
-
Unidad de Potencia M200 del Sistema de soldadura Swagelok
Caractéristiques : Unidad de potencia fiable y consistente para soldadura orbital al arco de tungsteno con gas; Pico de salida hasta 200 A; Pantalla táctil en color fácil de usar y en varios idiomas; El controlador de caudal másico integrado gestiona automáticamente el caudal de purga en el diámetro...
-
Tubo de acero inoxidable sin soldadura Medidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316 / 316L y 304 / 304L; Tubo estándar de instrumentación; Tamaños de 3 a 25 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, material, especificaciones y número de colada
-
Tubo de acero inoxidable de Ultra alta pureza UHP y de Alta purezaMedidas Fraccionales Métricas e Imperiales
Acero inoxidable 316L; Tubo coaxial de Ultra alta pureza limpiado químicamente y pasivado, y limpiado por termopar; Extremos preparados para soldadura orbital; Tamaños de 6 a 18 mm y de 1/8 a 2 pulg.; Marcado con indicación del tamaño, especificaciones de material y número de colada