Suchergebnisse für „{0}“
Sind Sie auf der Suche nach Produkten rund um:
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Manual del Usuario del Cambio Automático Swagelok SCO
El cambio automático Swagelok (SCO) es un tipo especial de sistema de control del gas primario diseñado para aplicaciones donde el suministro continuo de gas es crítico. Gracias a los puntos de ajuste intercalados de dos reguladores de presión, el SCO cambiará de una fuente de gas primaria a una sec...
-
Manual del Usuario de los Colectores de Entrada Swagelok SSI
Los sistemas SSI están diseñados para controlar los gases entrantes, normalmente desde una fuente de botellas o de conjuntos de botellas. El gas fluye a través del SSI y se conecta a uno de los otros sistemas Swagelok, normalmente un Panel de gas Swagelok (SGP), donde se puede regular la presión.
-
Manual del Usuario de los Paneles de Gas Swagelok SGP
El sistema de control de la presión del gas primario (SGP) realiza la primera reducción de la presión de la fuente de gas. A menudo, este gas se dirige a las instalaciones, laboratorios, casetas de analizadores o equipos donde se utiliza el gas. Los sistemas de control de la presión primaria del gas...
-
Manual del Usuario del Punto de Uso Swagelok SPU
El sistema de punto de uso Swagelok, (SPU) proporciona la última etapa crítica de control de la presión antes de que el gas sea utilizado. Los sistemas de punto de uso suministran gas a los bancos de laboratorio, a las campanas de ventilación y a conjuntos de equipos pequeños o individuales.
-
Instrucciones para el Montaje de la Válvula de Bola Serie 30 con Actuador
Págs. 1-2. Actuadores neumáticos series 131/151, actuadores neumáticos serie 121D, actuador eléctrico serie 140.
-
Válvulas de Bola Para Servicio de Vapor, Serie S60P
Las válvulas pueden soldarse en el sistema SIN necesidad de desmontarlas; Al desmontar la válvula se dañan las juntas de las bridas, por lo que es necesario cambiarlas; Hay disponibles conjuntos de cierre de recambio para el mantenimiento periódico.