Résultats de la recherche pour « {0} »
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO® — Connecteurs femelles — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-8-VCO-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/8 po Filetage NPT femelle SS-4-VCO-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/8 po Filetage NPT femelle SS-16-VCO-7-16 Acier inoxydable 316 1 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1 po Filetage NPT femelle SS-4-VCO-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/4 po Filetage NPT femelle SS-8-VCO-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 1/2 po Filetage NPT femelle SS-12-VCO-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord à étanchéité de surface avec joint torique VCO® 3/4 po Filetage NPT femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires