![Pasta Sellante Anaeróbica para Roscas SWAK](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/sealants-1400x411.jpg)
Sellantes Swagelok®
Los sellantes para roscas Swagelok permiten un sellado sin fugas en una gran variedad de aplicaciones, mejorando la seguridad del sistema, y los tapones para intercambiadores de calor pueden alargar la vida de su intercambiador de calor, reduciendo los costes de mantenimiento.
Swagelok da un amplio apoyo a las aplicaciones de toma de muestras de fluidos de proceso, ofreciendo sistemas y subsistemas de instrumentación analítica prediseñados y totalmente ensamblados, componentes para sistemas de fluidos y servicios de apoyo.
Swagelok le ofrece una serie de subsistemas de instrumentación analítica prediseñados y preensamblados para utilizar en cualquier tipo de planta e instalación donde se procesen fluidos. Los Subsistemas Prediseñados Swagelok le permiten construir sistemas de toma de muestras y control de fluidos totalmente documentados que hacen más consistentes sus operaciones. Fáciles de instalar y operar, los subsistemas prediseñados Swagelok tienen la alta calidad de diseño y rendimiento que Vd. espera de Swagelok, y están respaldados por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok.
Nuestros ingenieros de aplicación pueden diseñar y construir cualquier solución para sistemas de fluidos utilizando componentes para sistemas de fluidos Swagelok de alta calidad. Nuestros sistemas pueden ser semiautomatizados o totalmente automatizados utilizando controladores lógicos programables (PLC), transmisores, relés, bombas, sensores, etc. Ejemplos:
- Subsistemas prediseñados (PrESS) para aplicaciones analíticas
- Sistemas de distribución de gas
- Paneles de Toma de Muestra
- Sistemas de apoyo al sello mecánico
También ofrecemos una amplia gama de componentes para sistemas de fluidos diseñados para un rendimiento ideal en equipos de toma de muestras y aplicaciones de análisis de procesos, incluidos racores, válvulas, mangueras, dispositivos de medición, reguladores, cilindros de toma de muestras y componentes de plataformas modulares analíticas que ahorran tiempo.
También queremos asegurarnos de que tenga acceso a especialistas con los conocimientos necesarios para ayudarle a alcanzar sus objetivos relacionados con el análisis de procesos. Aprovechamos nuestra experiencia en procesos analíticos e instrumentación analítica para ofrecer apoyo en forma de:
Catálogo de Sellantes
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
■ Snoop®(スヌープ)漏れ検出液/■ Goop(グープ)ねじ潤滑剤/■ SWAK(スワック)/PTFEテープ/PTFEフリー管用ねじシール剤
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
![Services de détection des fuites Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/leak-detection-services-1400x610.jpg)
Services de détection des fuites de gaz comprimé
Faites-vous aider pour repérer et quantifier des fuites de gaz comprimé de manière à pouvoir régler en priorité des problèmes critiques – réduction des émissions, amélioration de la sécurité, baisse des coûts, hausse de la productivité.
En savoir plus sur les services de détection des fuitesDes ressources préparées pour vous par Swagelok
![Services de détection des fuites de gaz comprimé Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/leak-detection-case-studies-260x154.jpg)
Études de cas sur la détection des fuites
Nos spécialistes des systèmes fluides – qui possèdent une solide expertise technique et une grande connaissance des applications – aident régulièrement des clients de Swagelok à déceler, traiter et prévenir les fuites dans leurs systèmes fluides. Découvrez quels ont été les bénéfices d’une telle intervention pour ces clients.
![Réparation des fuites dans des systèmes fluides](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/common-causes-and-costs-of-fluid-system-leaks-260x154.jpg)
Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
La plus petite fuite peut devenir un problème lorsqu’on a la charge de préserver la sécurité et la rentabilité d’une installation industrielle. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.
![Des fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tire-facilities-leaks-260x154.jpg)
Lutter contre les fuites courantes dans les systèmes fluides des usines de pneumatiques
Les fabricants de pneus peuvent s’habituer aux fuites dans la tuyauterie de leurs process, mais ces fuites peuvent constituer un danger pour la sécurité du personnel et nuire à la rentabilité de l’entreprise. Découvrez comment détecter et réparer des fuites courantes dans une usine.
![Swagelok Leckageerkennungs-Dienstleistungen vor Ort](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/proper-tube-preparation-260x154.jpg)
Wie Sie Systemleckagen vermeiden können: Die wichtige Rolle der richtigen Rohrvorbereitung
Eine erfolgreiche Rohrverschraubungs-Montage hängt von vielen Kriterien ab, aber die wichtigste Rolle spielt die richtige Rohrvorbereitung vor der Montage. Erfahren Sie, wie Sie teure oder gefährliche Leckagen vermeiden können, indem Sie beschädigte, nicht entgratete oder falsch geschnittene Rohre vermeiden.
![Produits d’étanchéité pour filetages SWAK et Blue Goop](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/additional-content/sealants-640x440.jpg)
Obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur et produits d’étanchéité pour filetages
Grâce à leur compatibilité avec de nombreux produits chimiques, les produits d’étanchéité pour filetages Swagelok permettent de créer des systèmes étanches dans toutes sortes d’applications. Ils peuvent être utilisés dans des systèmes caractérisés par des pressions et des températures très diverses.
Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur prolongent la durée de vie de votre échangeur en scellant les extrémités des tubes qui fuient. Une finition de surface uniforme et lisse vous permet de garantir une étanchéité positive avec une force minimale nécessaire pour l’installation. Les obturateurs pour tubes sont proposés dans divers matériaux afin de garantir leur compatibilité avec le fluide du système.