Vannes à boisseau sphérique de type tourillon pour moyenne pression (série FKB) Swagelok®
Les vannes à boisseau sphérique moyenne pression série FKB Swagelok assurent une fermeture positive dans des applications qui mettent en œuvre des pressions allant jusqu’à 1378 bar (20 000 psig). Une conception avancée réduit l’usure des joints, améliorant ainsi la fiabilité des vannes.
Demander des informations sur les vannes série FKBLa conception avancée de la vanne à boisseau sphérique série FKB Swagelok limite l’usure des joints et améliore la fiabilité des raccordements sur un large intervalle de pression (jusqu’à 1378 bar ou 20 000 psig) et de température de service. Le boisseau sphérique de type tourillon à compression directe assure une parfaite étanchéité et une tige comprimée par la base permet d’éliminer les problèmes d’éjection, protégeant ainsi les opérateurs.
Les vannes de la série FKB sont disponibles avec des taraudages NPT et des raccords pour tubes moyenne pression contrôlables Swagelok. Ces raccords, qui assurent une parfaite tenue des tubes et résistent aux vibrations, réduisent le temps et le coût d’installation des vannes. Les vannes de la série CTB sont disponibles dans des configurations à deux voies (bidirectionnelles) ou à trois voies (orifice d’entrée commun sur le côté ou sur la base) avec des coefficients de débit allant de 0,44 à 11,3. Elles peuvent être configurées avec un actionneur pneumatique conforme à la norme ISO 5211 et certifiées « faibles émissions » selon la norme API 641.
Trois tailles d’orifice sont disponibles (séries 6FKB, 8FKB et 12FKB) et les dimensions des raccordements d’extrémité vont de 1/4 po à 1 po. Les options de montage sont les suivantes : montage sur panneau à l’aide d’un écrou pour montage sur panneau en option ; deux boulons vissés à travers un panneau dans la face supérieure du corps de la vanne ; des boulons traversant le corps avec deux configurations pour le remplacement de vannes OEM.
Caractéristiques techniques des vannes série FKB
Pression de service | Jusqu’à 1378 bar (20 000 psig) |
Température | –17 à 121°C (0 à 250°F) |
Coefficient de débit | 0,44 à 11,3 |
Raccordements d’extrémité | Type : Raccord pour tube FK moyenne pression Swagelok ou filetage NPT Taille : 1/4 à 1 po Configurations : Tout ou rien (deux voies), commutation (trois voies) Actionnement : Manuel ou pneumatique Dimensions d’orifice : 5,31 mm (0,209 po), 9,52 mm (0,375 po), 14,2 mm (0,560 po) |
Trouvez les vannes adaptées à votre application en suivant la méthode STAMPED.
Catalogues des vannes à boisseau sphérique de type tourillon moyenne pression série FKB
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156

Calculer le débit pour bien choisir une vanne
Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.
Utiliser l’outilLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Wie Sie kostspielige flüchtige Emissionen mithilfe von zertifizierten Ventilen reduzieren
In chemischen Anlagen und Erdölraffinerien stellen flüchtige Emissionen ein immer größeres Problem dar. Mit entsprechend zertifizierten Ventilen für geringe flüchtige Emissionen können Sie Ihren Betrieb schützen und Ihre Profitabilität optimieren. In diesem Beitrag stellen wir diese Ventile vor und gehen darauf ein, wie sie getestet werden und welche Vorteile sie bieten.

Tipps zur richtigen Auswahl von Ventilen für industrielle Fluidsysteme
Erfahren Sie mehr über die praktische STAMPED-Methode und wie Sie die idealen Ventile für Ihr Fluid- oder Probenahmesystem auswählen.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

13.500 Verbindungsstellen bei null Leckagen für AGI Industries
Erfahren Sie, wie AGI Industries durch den Einsatz von Ventilen der Serie FKB und Verschraubungen der Serie FK an neun chemischen Einspritzvorrichtungen eine leckagefreie Abdichtung über 13.500 Verbindungsstellen hinweg sichergestellt hat.