Клапанные блоки Swagelok® двойного отсечения со сбросом среднего давления (серия IPT)
Клапанные блоки отсечения со сбросом Swagelok серии IPT отличаются конструкцией с шаром цапфового типа, которая обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений и надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления.
Запросить информацию о клапанах серии IPTКлапанные блоки среднего давления Swagelok® с двойным отсечением и сбросом (серия IPT) позволяют операторам надежно перекрывать флюиды в системе, чтобы не допустить их попадания в следующие узлы и компоненты. Далее идет сброс оставшейся рабочей среды на выходной стороне клапана. Клапаны серии IPT в конфигурации двойного отсечения со сбросом обеспечивают двойное глухое отсечение, позволяя выполнить действия по техническому обслуживанию и ремонту, отбор проб, проверки утечек или другие важные задачи, выполняемые на выходе.
Клапанные блоки отсечения со сбросом серии IPT предназначены для работы под давлением до 20 000 psig (1378 бар ман), изготавливаются из нержавеющей стали 316 и супердуплексного сплава 2507 в двух конфигурациях:
- Клапанные блоки одинарного отсечения со сбросом (игольчатый клапан/игольчатый клапан)
- Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом (шаровой кран/ игольчатый клапан/шаровой кран или игольчатый клапан/игольчатый клапан/игольчатый клапан)
Конструкция с шаром цапфового типа серии IPT обеспечивает стабильное уплотнение в полном диапазоне давлений, даже при сбросе и повторном повышении давления в системе, гарантируя надежную работу для улучшения приведения в действие систем управления. Игольчатые клапаны серии IPT со штоком с конусным наконечником управляют дренажным отверстием между запорными клапанами.
Узнайте про изоляцию системных компонентов с помощью запорных клапанов
Технические характеристики клапана серии IPT
| Рабочее давление | до 20 000 psig (1378 бар ман) |
| Температура | до 250°F (121°C) |
| Торцевые соединения | Внутренняя резьба NPT: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для среднего давления: от 1/4 до 1 дюйма Соединение с конусом и резьбой для среднего давления: 1/4, 3/8 и 9/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok среднего давления серии FK: от 1/4 до 3/4 дюйма. |
Нужна помощь с выбором клапана?
Каталоги клапанных блоков двойного отсечения со сбросом среднего давления серии IPT
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Características: Construcción en acero inoxidable 316; Temperaturas hasta 537°C (1000°F); Tamaños de los accesorios de media presión (MP)—1/4 a 1 pulg., Presión de servicio—hasta 1378 bar (20.000 psig); Tamaños de los accesorios de alta presión (HP)—1/4 a 9/16 pulg., Presión de servicio—hasta 4134 bar (60.000 psig); Disponibles en cumplimiento de NACE® MR0175/ISO15156
Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой
Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.
Технологические измерения — передовой опыт для импульсных линий
Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы в вашей технологической линии КИП.
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.