Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 6 mm (1/16 y 1/4 pulg)
- –53°C (–65°F) a 454°C (850°F)
- Acero inoxidable 316, latón
- 68,9 bar (1000 psig) a 344 bar (5000 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Modelo Recto, Medio Caudal
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-6MG-MM Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® B-4MG Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-2MG Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-2MG4 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-2MG-MH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-31RF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra SS-31RS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-31RS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4MG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MG2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-4MG-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MG-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6MG-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-6MG-MM-MH Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-MGVR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-MGVR4-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-6MG-MM-BU Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Modelo en ángulo, Bajo caudal
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-SS1-A Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® B-SS2-A Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SM2-S2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. NPT macho 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS1-A Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-SS2-A Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Modelo Doble, Bajo caudal
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-SS2-D Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Modelo en ángulo, Caudal medio
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-2MA Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-2MA4 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. NPT hembra 1/8 pulg. NPT hembra SS-2MA Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-31RS4-A Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MA Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4MA2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho SS-6MA-MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-4MA-MH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® -
Válvulas de aguja y regulación — Válvulas de regulación, Series S, M y 31 — Modelo Recto, Bajo caudal
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-SS4 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS1 Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-SS1-VH Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® 1/16 pulg. Racor Swagelok® SS-SS2 Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS2-VH Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® SS-SS3MM Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® 3 mm Racor Swagelok® SS-SS4-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS4-VH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS6MM-VH Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® SS-SVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho 1/4 pulg. Cierre frontal (Junta plana) con tuerca macho SS-SVR4-VH Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SVR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-SS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-SS6MM Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok® B-SS2 Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 1/8 pulg. Racor Swagelok® 1/8 pulg. Racor Swagelok® B-SS6MM Latón con recubrimiento de Neblina de Cromo Plata 6 mm Racor Swagelok® 6 mm Racor Swagelok®
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas