Modules de canne de prélèvement Swagelok®
Les modules de canne de prélèvement associent des cannes et des vannes adaptées pour améliorer la sécurité, la pureté des échantillons et la rapidité d’exécution. Ils comportent des verrouillages de canne pour protéger l’équipement et des verrouillages de vanne pour améliorer la sécurité des opérations.
Obtenir des réponses à vos questionsLes modules de canne de prélèvement Swagelok (MCP) sont une solution prête à monter sur les analyseurs de process en ligne pour mesurer la concentration des principaux constituants d’un écoulement de gaz ou de liquide, afin d’assurer un contrôle précis du process. Ils comprennent une canne de prélèvement soudée (SPW) ou rétractable (SPR) et une vanne d’arrêt avec purge (SPV). L’utilisation de cannes de prélèvement en association avec des vannes adaptées à ces cannes permet d’améliorer la sécurité et la pureté des échantillons, ainsi que la rapidité d’exécution.
La sécurité
Extraire un échantillon du process pour l’acheminer vers un analyseur en ligne peut être difficile à réaliser en toute sécurité, en raison des pressions et des températures élevées qui règnent dans le process. L’utilisation d’une vanne arrêt avec purge au niveau du prélèvement permet d’isoler le fluide du process, et d’évacuer la pression du système analytique par le purgeur.
Pureté des échantillons
Il est primordial de prélever des échantillons exempts de toute particule susceptible d’endommager l’analyseur. Il est également possible d’installer une canne au centre de la ligne de process pour s’assurer que l’échantillon extrait est représentatif, la canne aidant également à filtrer les particules du process.
Rapidité d’exécution
Pour contrôler un process de manière efficace, les échantillons doivent parvenir à l’analyseur dans les meilleurs délais, afin de pouvoir effectuer au plus vite les réglages nécessaires. Un moyen pour réduire au minimum les délais d’acheminement vers l’analyseur consiste à réduire le volume du système d’analyse. L’utilisation d’une canne pour prélever un échantillon peut considérablement réduire le volume du système, par comparaison avec la collecte d’un échantillon au moyen d’une buse.
Catalogues de modules de canne de prélèvement
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Características: Amplia variedad de sondas para diferentes aplicaciones; Las sondas interconectadas protegen el equipo; Las válvulas interconectadas mejoran la seguridad y la operación

Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.

Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.

Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.