Régulateurs de pression Swagelok®
Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes sur le terrain, Swagelok propose à la fois des produits de qualité et un savoir essentiel pour optimiser la pression dans des applications critiques, assurant ainsi la fiabilité des systèmes et une assistance aux professionnels de l’industrie dans le monde entier.
Découvrir le régulateur adapté à vos besoinsLes régulateurs de pression Swagelok garantissent aux professionnels de l’industrie des performances constantes, fiables et durables. Conçus, fabriqués, assemblés et testés selon des normes rigoureuses, les régulateurs Swagelok sont à l’image de la réputation de qualité irréprochable de la marque. Nous proposons une gamme complète de régulateurs capables de contrôler efficacement la pression avec des débits variés et dans des applications diverses, favorisant ainsi la sécurité, la fiabilité et la rentabilité des systèmes fluides.
Notre gamme comprend : des régulateurs pour l’instrumentation analytique (série K) pour contrôler précisément la pression dans le cadre d’essais ; des régulateurs de pression (régulateurs de process et série RHPS) pour les applications industrielles à grande échelle ; des régulateurs haut débit haute pureté (série HF) pour les process propres ; des vapodétendeurs (séries KEV et KSV) pour préparer des échantillons ; des centrales de commutation (série KCM) pour garantir un débit de gaz continu ; des régulateurs pour applications d’inertage utilisés pour sécuriser le stockage de fluides dangereux.
Les professionnels de l’industrie sont souvent confrontés à des problèmes de contrôle de la pression parce qu’un produit a été mal choisi. Nos conseillers possèdent l’expertise technique nécessaire pour vous aider à dimensionner des composants, choisir les bons matériaux, résoudre un problème sur site ou concevoir un système. Vous êtes ainsi assuré(e) de la fiabilité de vos systèmes fluides sous pression. Avec la gamme complète de régulateurs et l’aide des experts de Swagelok, vous pourrez atteindre vos objectifs en toute confiance.
Categorías de Reguladores

Reguladores de Contrapresión, Pilotados
Proteja los equipos sensibles de sistemas complejos controlando las presiones de entrada y aguas arriba variables a pesar de las demandas de caudal variables.

Reguladores de contrapresión, de Muelle
Controle con precisión la presión de entrada, asegurando la consistencia de la producción y el rendimiento del proceso en las distintas aplicaciones industriales.

Reguladores de Gas de Alta Pureza y Alto Caudal, Serie HF
Diseñe sistemas más eficientes con capacidad de regulación manual, gran capacidad de caudal y un diseño resistente a la corrosión para un control fiable del gas.

Reguladores de Presión, Pilotados
Consiga un control preciso y constante de las fluctuaciones de presión, independientemente de las variaciones del caudal o de la presión de entrada.

Reguladores de presión, Reguladores muelle
Mantenga el rendimiento de los procesos en los sistemas de distribución de productos químicos, agua desionizada y suministro de productos químicos con el regulador reductor de presión de muelle adecuado.

Reguladores de presión calefactados eléctricamente
Aumente la precisión y la estabilidad con un regulador reductor de presión vaporizador caldeado eléctricamente, ideal para vaporizar muestras líquidas o precalentar muestras de gas.

Reguladores Vaporizadores de Diafragma Calefactados por Vapor
Explore los reguladores reductores de presión de vaporización de última generación en Swagelok. Logre un control de presión preciso con nuestra diversa gama de productos.

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas
Garantice un suministro de gas seguro y eficiente con nuestros reguladores de cilindros de gas y reguladores de cambio de alta calidad. ¡Confíe en nosotros para obtener soluciones confiables de control de gas!

Reguladores de Presión para tankblanketing o inertización de Tanques
Explore las soluciones Swagelok de reguladores de inertización de tanques para un control preciso de la presión y una gestión fiable del gas en procesos industriales.

Recambios y Accesorios
Mantenga los reguladores y reduzca las paradas con los conjuntos de reparación OEM. Los conjuntos incluyen componentes húmedos, lubricante e instrucciones.
Catalogues des régulateurs
Quels que soient vos besoins – maintenir la pression aval ou la pression amont à un certain niveau dans un environnement d’analyse ou d’instrumentation (série K), contrôler la pression dans un environnement industriel difficile (série RHPS), dans une application haute pureté avec des débits élevés (série HF) ou dans un système comportant des réservoirs de stockage de fluides dangereux (inertage), nous avons une configuration pour y répondre. Vous trouverez des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc. – dans la documentation disponible sur cette page.
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
Tamaño compacto con rangos de caudal hasta 200 L/min std.; Presiones de entrada hasta 34,4 bar (500 psig); Presión de salida ajustable manualmente hasta 10,3 bar (150 psig); El cuerpo de acero inoxidable 316L VIM-VAR los hace aptos para aplicaciones de pureza ultra alta; Conexiones finales mediante cierre frontal con junta plana metálica VCR® de 1/4 pulg., soldadura de tubo a tope de 1/4 pulg. y montaje modular superficial de 1,5 y 1,125 pulg.
Swagelok® HF series are high-flow, high-purity pressure regulators available in compact preset or dome-loaded models with flow rates up to 300 std L/min.
Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Comparez les performances de plusieurs régulateurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Comment limiter le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie
Le phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie lorsque le débit augmente est un problème qui affecte tous les détendeurs. Découvrez dans cette vidéo les facteurs de conception qui permettent de limiter ce phénomène dans un détendeur.

Coup de projecteur sur les vapodétendeurs (série KEV)
Découvrez comment le vapodétendeur série KEV Swagelok® réagit aux fluctuations des interventions de l’opérateur ainsi qu’aux variations de la température ambiante et d’autres conditions d’exploitation pour conserver une efficacité fiable et constante.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.
Des paillasses de laboratoire aux stations-service commerciales en passant par des installations de fabrication à l’activité intense, les régulateurs de pression industriels jouent un rôle crucial en garantissant que les fluides sont confinés et transférés sous des pressions optimales. Une pression mal contrôlée dans ces applications peut entraîner l’invalidation de résultats d’essais, des perturbations dans les processus, des dégâts sur les équipements et la mise en danger du personnel. Vous devez savoir que les régulateurs de votre système maintiendront constamment la pression à un niveau précis pendant toute leur durée de vie – tout cela sans devoir être entretenus, réparés ou remplacés fréquemment.
Les régulateurs de pression Swagelok offrent la régularité, la précision et la durabilité nécessaires pour exploiter des systèmes fluides sûrs, fiables et rentables.
Comment choisir un régulateur de pression
Découvrez le fonctionnement d’un régulateur de pression
Partout dans le monde, les centres de vente et de services agréés Swagelok disposent de conseillers sur les systèmes de fluides, qui pourront vous aider à choisir entre un régulateur à ressort, un régulateur à dôme ou l’une des nombreuses autres configurations de régulateur disponibles. Ces conseillers peuvent également diagnostiquer des problèmes rencontrés avec les régulateurs et construire des systèmes fluides personnalisés comprenant des régulateurs comme, par exemple, un système de distribution de gaz.
En savoir plus sur ces services et les formations de Swagelok sur ces sujets