Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Adaptador roscado de Acero inox., 7/16-20 macho JIC x 1/4 pulg. NPT macho
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Droits
Sélectionnez, entre autres produits, des raccords et des adaptateurs Swagelok fabriqués avec précision dans des dimensions et des matériaux divers qui leur permettront de s'adapter à votre application.
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Detectores de fugas líquidos Snoop®; Lubricantes para roscas Goop™ ; Sellante para roscas SWAK®, cinta de PTFE y sellante sin PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Spécifications
Attribut | Valeur |
---|---|
Matériau du corps | Acier inoxydable 316 |
Procédé de nettoyage | Nettoyage et conditionnement standard (SC-10) |
Dimension du raccordement 1 | 7/16-20 po |
Type du raccordement 1 | Filetage JIC mâle |
Dimension du raccordement 2 | 1/4 po |
Type du raccordement 2 | Filetage NPT mâle |
Réducteur de débit | Non |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020514 |
eClass (6.0) | 37020500 |
eClass (6.1) | 37020500 |
UNSPSC (4.03) | 40141719 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
UNSPSC (15.1) | 40142300 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ressources
Produits similaires
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Dimension du raccordement 1
|
Type du raccordement 1
|
Dimension du raccordement 2
|
Type du raccordement 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-A | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-12-A-12RS | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-12-A-12RT | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | NPT hembra | 3/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-12-AN-1-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 3/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-12-SAE-7-12 | Acero inoxidable 316 | 1 1/16-12 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-16-A | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-16-A-16RS | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-16-A-16RT | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | NPT hembra | 1 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-16-AN-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 5/16-12 pulg. | Male JIC Thread | 1 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-A | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-2-A-2RS | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-2-A-2RT | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | NPT hembra | 1/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-4-A | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-A-4RS | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-4-A-4RT | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-4-AG-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-AN-1-2 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Male JIC Thread | 1/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-AT-4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-4-SAE-1-4AN | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | Male JIC Thread | Afficher le produit |
SS-4-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 7/16-20 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-6-A | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-A-6RS | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-6-A-6RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | NPT hembra | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-6-AG-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-AN-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-AN-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Male JIC Thread | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-A-RT | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-6-AT-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-SAE-1-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-SAE-1-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-6-SAE-1-6AN | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | Male JIC Thread | Afficher le produit |
SS-6-SAE-7-4 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/4 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-6-SAE-7-6 | Acero inoxidable 316 | 9/16-18 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 3/8 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
SS-8-A | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-A-8RS | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca macho ISO paralela, alojamiento de junta recto | Afficher le produit |
SS-8-A-8RT | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | Rosca Macho ISO Cónica | Afficher le produit |
SS-8-AG-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP Paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-AN-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Male JIC Thread | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-AT-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Rosca Hembra ISO/BSP cónica | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-SAE-1-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT macho | Afficher le produit |
SS-8-SAE-7-8 | Acero inoxidable 316 | 3/4-16 pulg. | Rosca Macho SAE/MS paralela | 1/2 pulg. | NPT hembra | Afficher le produit |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.