Unités de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®
Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® facilitent le présertissage des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable afin que vous puissiez créer des raccordements fiables.
Se faire aider pour choisir une HVSULas unidades hidráulicas de deformación de gran volumen (HVSU) Swagelok® están diseñadas para preensamblar con eficiencia y fiabilidad las tuercas y férulas Swagelok en el tubo de acero inoxidable. Estas unidades actuadas neumáticamente y controladas electrónicamente utilizan sensores avanzados para iniciar y detener el proceso, asegurando unos resultados de preensamblaje consistentes y precisos, incluso en las aplicaciones de gran volumen. Con un largo ciclo de vida útil y un contador de ciclos integrado, la HVSU facilita el mantenimiento preventivo, aumentando la longevidad y fiabilidad de la unidad.
La HVSU, diseñada para ofrecer versatilidad y facilidad de uso, admite tamaños de tubo de 6, 8, 10 y 12 mm, de 1/4, 3/8 y 1/2 pulg. sin necesidad de herramientas adicionales para cambiar de tamaño. Esta flexibilidad la hace ideal para diversas aplicaciones industriales en las que la eficiencia y la precisión son críticas. Al reducir el tiempo y el esfuerzo necesarios para la instalación del tubo, la HVSU ayuda a mejorar la productividad general y favorece las conexiones seguras y estancas.
¿Necesita ayuda para seleccionar la herramienta de preensamblaje adecuada?
Catálogos HVSU
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

La Superioridad de los Racores para Tubo Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior.
Descubra la Ventaja関連資料/コラム記事

システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

Три правила, которые помогут создать сложную систему трубок
Узнайте, как три аспекта, связанные с использованием ручного трубогиба, помогут вам в создании сложной системы трубок с малым числом потенциальных точек утечки и эффективной организацией потока.

Как использовать ручной трубогиб Swagelok
Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.