Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Manifolds — Manifold de 2 Válvulas para Instrumentación — 2 válvulas, Obturador esférico
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-V2BF8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BF8-FL Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra Conexiones a Instrumentación Brida SS-V2BF8-G Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT hembra 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2BFS8 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® 1/2 pulg. Racor hembra Swagelok® SS-V2NBM8-F8-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra SS-V2NBM8-F8-G-11486 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. NPT macho 1/2 pulg. NPT hembra
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires