Bellows-Sealed Valves — Metering Bellows Valves, BM Series
Valves available with these specifications:
- 1/4 to 3/8 in. (6 mm)
- –20°F (–28°C) to 900°F (482°C)
- 316 stainless steel
- 100 psig (6.8 bar) to 700 psig (48.2 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Válvulas de fuelle — Válvulas de Fuelle de Regulación Fina (Serie BM) — Modelo Recto
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4BMG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BMW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BMW-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMG-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMRG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® SS-4BMRG-TW Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Soldadura de tubo por encastre 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope SS-4BMRG-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMRW-VCR Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR 1/4 pulg. Cierre frontal (junta plana) macho VCR SS-4BMG Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok®
Product Availability by Store Location
Hours