Reguladores de presión, Reguladores muelle — Una sola Etapa
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Reguladores de presión, Reguladores muelle — Una sola Etapa
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.
Reguladores de presión:
Reductores de presión; Reguladores de contrapresión; Reguladores para cambio de botella; Modelos Vaporizadores
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Máxima Presión de Entrada
|
Rango de control de presión
|
Puertos
|
Configuración de puertos
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR1DFC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 6,8 bar (100 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | Ver producto |
| KPR1DRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Ver producto |
| KPR1DRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 1,7 bar (25 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KPR1ERB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Ver producto |
| KPR1ERF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 3,4 bar (50 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KPR1FJA415A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Ver producto |
| KPR1FJC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | Ver producto |
| KPR1FJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KPR1FRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Ver producto |
| KPR1FRB417A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Ver producto |
| KPR1FRB417A30000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Ver producto |
| KPR1FRC412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | C | Ver producto |
| KPR1FRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 6,8 bar (100 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KPR1GJF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 34,4 bar (500 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KPR1GRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Ver producto |
| KPR1GRB412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | B | Ver producto |
| KPR1GRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 17,2 bar (250 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
| KPR1JRA412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | A | Ver producto |
| KPR1JRE412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | - | Ver producto |
| KPR1JRF412A20000 | Acero inoxidable 316 | 248 bar (3600 psig) | 0 a 34,4 bar (500 psig) | 1/4 pulg. NPT hembra | F | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.