Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas
Catálogos
Válvulas de fuelle — Recambios y Accesorios — Conjunto de Juntas
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Válvulas de fuelle de alta presión, actuadas neumáticamente: Serie HB
Válvulas sin empaquetadura con cierre a la atmósfera totalmente metálico; Presiones de servicio hasta 241 bar (3500 psig); Temperaturas hasta 204°C (400°F); Conexiones finales mediante accesorios de cierre frontal VCR®, racores Swagelok® y para soldar
Válvulas de fuelle Serie U
Caractéristiques : Sistema de empaquetadura secundaria por encima del fuelle; Presiones de servicio hasta 172 bar (2500 psig); Temperaturas hasta 648°C (1200°F); Conexiones finales de 6, 10 y 12 mm; 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 pulg.; Material, acero inoxidable
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L-HB-K28 | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4BGO-K5-SV | - | - | - | - | - | Ver producto |
| SS-4BGO-K5-T | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.