Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P) — Gerade
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Regulier- und Absperrventile, Dosier- und Nadelventile — Regulierventile mit geradem Durchgang (Serie 4P und 5P) — Gerade
Regulierventile mit geradem Durchgang bieten eine durchgängige, gerade Bohrungsöffnung, Manometeranschlüsse und eine Vielfalt an Materialoptionen für vielseitigen Einsatz.
Válvulas de macho cónico: Series 4P y 5P
Orificio pasante, baquetable para un máximo caudal ; Presiones de trabajo de hasta 413 bar (6.000 psig); Empaquetadura por debajo de la rosca; Diseño reemplazable de asiento y obturador
Ähnliche Produkte
|
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-4PDF4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT hembra | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-4PDM4-F4 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | NPT macho | 1/4 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-5PDF8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT hembra | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
| SS-5PDM8-F8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | NPT macho | 1/2 pulg. | NPT hembra | Produkt anzeigen |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.