text.skipToContent text.skipToNavigation

니들 및 미터링 밸브 — 일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈 — 직선형, 비회전 스템

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

니들 및 미터링 밸브 — 일체형 보닛 니들 밸브, O, 1, 18, 20, 26 및 D 시리즈 — 직선형, 비회전 스템
일체형 보닛 니들 밸브는 다양한 크기, 구성 및 재질로 이용 가능한 다양한 애플리케이션에 적합한 컴팩트 니들 밸브입니다.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
M-14DKM4 Aleación 400 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-14DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-14DKM4-S4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-14DKS4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Racor Swagelok® 1/4 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-16DKF4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT hembra 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-16DKM4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT macho 제품 보기
SS-16DKM4-F4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-16DKM4-F4-1 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-16DKM4-F4-12457 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra 제품 보기
SS-16DKM4F4-2 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT macho 1/4 pulg. NPT hembra 제품 보기
SS-16DKM4-F4-KZ Acero inoxidable 316 1/4 pulg. NPT Macho 1/4 pulg. NPT Hembra 제품 보기
SS-16DKS6 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® 3/8 pulg. Racor Swagelok® 제품 보기
SS-16DPM4-F4 316 스테인리스강 1/4인치 수나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT 제품 보기
SS-16DPM4-F4-BC-PD 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.