text.skipToContent text.skipToNavigation
캘리브레이션 및 방향 전환 모듈

Swagelok® 캘리브레이션 및 방향 전환 모듈

캘리브레이션 및 방향 전환 모듈은 모듈형 플랫폼 부품으로 제작된 고도로 구성 가능한 사전 설계된 서브시스템입니다. 이 제품은 분석 전 샘플의 최종 컨디셔닝을 실행하며, 사용자가 Swagelok 스트림 셀렉터 시스템을 사용하여 최대 10개의 샘플과 두 가지 캘리브레이션 스트림을 선택할 수 있도록 합니다.

전문가에게 문의

Swagelok 캘리브레이션 및 방향 전환 모듈(CSM)은 다양한 공정 샘플 사이의 개별적인 방향 전환 기능과, 분석용 공정 스트림을 컨디셔닝하고 선택하는 기능을 제공합니다. CSM은 적절한 압력, 온도, 유량, 여과 수준에서 샘플이 분석기에 유입되도록 보장함으로써 샘플을 전처리합니다. 또한, 통합형 유량 루프 구조로 전체 스트림에 걸쳐 분석기에 대해 일관적인 공급 시간을 보장하며, 데드레그 또는 스트림 간 오염 가능성을 제거합니다.

CSM은 Swagelok 모듈형 플랫폼 부품 플랫폼을 기반으로 하며, 사용자가 필요한 구성을 선택할 수 있도록 하는 Swagelok 스트림 선택기 밸브(SSV)를 활용합니다. 표준 모델은 최대 10개의 공정과 두 가지 캘리브레이션 유체(액체 또는 기체)를 지원합니다. CSM의 주요 기능은 공정 스트림을 컨디셔닝하고 선택하거나, 분석용 캘리브레이션 스트림을 선택하는 것입니다. 이 시스템은 외부(보통 분석기)의 공압 신호에 반응하여 분석할 유체를 선택합니다. 신호에 의해 분석할 유체가 포함된 스트림에 해당하는 SSV 더블 블록 & 블리드 밸브 모듈 중 하나가 열립니다.

Swagelok CSM은 다음과 같은 몇 가지 추가적인 장점을 제공합니다.

  • 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 다양한 샘플 컨디셔닝 구성을 사용할 수 있음
  • 작업자가 언제든 분석기를 캘리브레이션할 수 있는 수동 캘리브레이션 옵션
  • 색상으로 분류된 스트림 식별 코드: 공정 스트림 입구는 항상 파란색, 캘리브레이션 스트림은 주황색, 바이패스는 녹색, 출구는 흰색
  • 가압 상태에서 압축 공기와 시스템 유체가 혼합되는 위험 상황을 예방하는 공기 배출 홈
  • 유지보수가 손쉬운 모듈형 구조
  • CSM에 대한 대유량과 그에 따른 샘플 시간 지연 단축을 지원하는 바이패스 옵션

Swagelok 유체 시스템 조립 서비스에 대해 자세히 알아보십시오

캘리브레이션 및 방향 전환 모듈 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

カスタム加工(すべての業界向け)

スウェージロックのトレーニングを受けた専門スタッフが、お客さまの手間を省き、流体システムのパフォーマンスを改善するべく、お客さまに合わせたシステムを設計し、組み立てを行います。

必要なサポートを探す

関連資料/コラム記事

スウェージロックのバルブや圧力計を取り付けた分析計装パネル
分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するためのヒント

分析計装システムで流体の状態を正しく表すサンプルを維持するのは容易なことではありません。今回は、分析機器システムにおける主な問題を特定し、適切なサンプルを得る方法を紹介します。

スウェージロック製品で構築した流体システムを使用する瀋陽ブロワー・ワークス・グループの従業員
瀋陽ブロワー・ワークス・グループ、安全性と信頼性の向上を実現

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、スウェージロック上海のサポートによって、顧客のアプリケーションの一貫性、信頼性、コスト削減を実現したばかりか、自社の安全性および生産効率も向上させることができました。

ローゼンダール・ネクストロム社とスウェージロックが業務効率化に向けて協業
光ファイバー装置メーカー、カスタマイズされたソリューションで効率アップを実現

ローゼンダール・ネクストロム社は、1980年代からスウェージロックのサポートを受けて、ビジネスを推進してきました。競合他社とは一線を画し、業界のトップを走り続けるローゼンダール・ネクストロム社のソリューション事例を紹介します。

導入事例:シャルボノー・インダストリーズ社、スウェージロックのカスタム流体システム・アセンブリーで増産を実現
Optimierte Produktionsprozesse mit individuellen Fluidsystembaugruppen

Erfahren Sie, wie Swagelok Custom Solutions das Unternehmen Charbonneau Industries dabei unterstützt hat, Produktionsprozesse zu beschleunigen, Arbeitskosten zu reduzieren und die Systemqualität zu optimieren, sodass sich das Unternehmen verstärkt auf seine Kernkompetenzen konzentrieren kann.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.