text.skipToContent text.skipToNavigation
퀵 커넥트

Swagelok® 퀵 커넥트

스웨즈락의 다양한 퀵 커넥트 구성을 사용하면 빠르고 확실한 연결이 가능하므로 시스템에서 유출과 공기 유입을 줄일 수 있습니다.

퀵 커넥트 보기

Swagelok® 퀵 커넥트는 푸시 연결(Push-to-Connect) 작동 방식 덕분에 비틀거나, 돌리거나, 렌치를 사용하지 않고도 손쉽고 효율적으로 연결을 만들 수 있습니다.

Swagelok 퀵 커넥트는 광범위한 구성, 스템, 몸체 커넥터, 연결구로 공급 가능합니다. 옵션에는 싱글 엔드, 더블 엔드 차단 모델과 더불어 관통 유로형, 계장, 미니어처, PTFE 씰 구조가 포함됩니다.

  • 키 가공이 된 경우를 제외하고, 모든 퀵 커넥트 스템은 같은 시리즈와 크기의 퀵 커넥트 몸체에 장착됩니다
  • 튜브 어댑터, ISO 및 AN 나사 연결구, 파이프 용접을 포함한 다양한 연결구로 공급 가능합니다
  • 관통 유로형 버전에는 컴팩트 디자인과 몸체를 분해하지 않고 손쉽게 교체할 수 있는 O-링이 적용되어 있습니다
  • 미니어처 버전은 손가락으로 간단히 조작할 수 있는 가벼운 컴팩트 디자인이 적용되었으며, 유출과 공기 유입을 줄일 수 있도록 낮은 무용 용적으로 설계되었습니다
  • PTFE 씰 버전은 공기 유입과 유출을 줄여주는 플러시 밸브 구조와 함께 보호 가능하도록 오목한 씰이 적용되어 있습니다.

밸브 선택에 도움이 필요하십니까?

현지 전문가에게 문의

クイック・コネクツのカテゴリー

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツ

PTFE製シール式クイック・コネクツは、フラッシュ・バルブ構造により空気混入量とスピリッジを抑えており、迅速かつ容易に操作することができます。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ステンレス鋼製クイック・コネクツの交換用部品/アクセサリー(ステム・プロテクター、ボディ・プロテクター、圧力保持用ボディ・プロテクターなど)を幅広く取り揃えています。

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツ

フル・フロー型クイック・コネクツは、オリフィス抵抗がない大流量タイプです。ボディを分解することなく、Oリングを容易に交換することができます。

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツ

ミニチュア・クイック・コネクツは、軽量かつコンパクトなデザインのため、指で操作することができます。デッド・ボリュームが小さく、スピリッジと空気混入量を最小限に抑えます。

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツ

計装用クイック・コネクツは、1つのOリング・シールで機能するステム・インサートにより、封止機能が向上しています。押し込むだけで接続でき、操作が早くて容易です。

퀵 커넥트 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 밸브 유량 계수(C<sub>v</sub>) 계산기

적절한 밸브 선정에 필요한 유량 계산

Swagelok 밸브 유량 계수(Cv) 계산기를 사용하여 요구에 맞는 크기의 밸브를 선정할 수 있습니다.

도구 사용

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

유체 샘플링 시스템용 밸브 선정
산업용 유체 시스템에 적합한 밸브를 선정하는 방법

산업용 유체 혹은 샘플링 시스템 설계 애플리케이션에 가장 적합한 밸브를 선정할 때 유용한 STAMPED 방법을 어떻게 적용하는지 소개합니다.

화학 및 정유 산업에서 비산 누출 감축
누출 저감(Low-E) 밸브로 비산 누출 비용 최소화

비산 누출은 화학 및 정유 산업에서 점점 더 큰 문제로 대두되고 있습니다. 인증 받은 누출 저감(Low-E) 밸브를 사용하면 시설과 수익성을 보호할 수 있습니다. 이 게시글에서 누출 저감 밸브가 무엇인지, 어떤 테스트를 거치는지, 플랜트에 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.

산업용 유체 시스템의 블록 밸브
블록 밸브로 산업용 유체 시스템을 격리하는 방법

플랜트 안전을 유지하려면 유지보수 작업 전에 산업용 유체 시스템 라인을 격리하는 것이 필수입니다. 유체 시스템 라인을 격리하는 가장 안전한 방법은 블록 밸브 두 개를 설치하는 것입니다. 시스템에 적합한 구성을 설계하는 방법을 알아보십시오.

반도체 산업용 Swagelok ALD20 UHP 밸브의 클린룸 조립 과정
하나의 새로운 밸브, 반도체 제조 기술을 바꿀 수 있는 세 가지 이유

혁신적인 최신 원자층 증착(ALD, Atomic Layer Deposition) 밸브 기술이 어떻게 첨단 기술 반도체 제조 시장을 변화시킬 수 있는지 소개합니다.

请稍候几分钟,不要关闭此页面