text.skipToContent text.skipToNavigation

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Referencia #: SS-400-C

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Tapones para tubo

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Referencia #: SS-400-C
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tapones para tubo
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Especificaciones

SS-400-C — 316ステンレス鋼製キャップ(1/4 インチ・サイズ チューブ用)

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 ステンレス鋼
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Tamaño conexión 1 1/4 インチ
Tipo de conexión 1 Swagelok®チューブ継手
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - Ver producto
6MO-400-C 6-Moly 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
6MO-810-C 6-Moly 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-100-C Latón 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-1010-C Latón 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-200-C Latón 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-400-C Latón 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-600-C Latón 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
B-810-C Latón 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
PFA-420-C PFA 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-100-C Acero inoxidable 316 1/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1010-C Acero inoxidable 316 5/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-10M0-C Acero inoxidable 316 10 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1210-C Acero inoxidable 316 3/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-12M0-C Acero inoxidable 316 12 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-14M0-C Acero inoxidable 316 14 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-15M0-C Acero inoxidable 316 15 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-1610-C Acero inoxidable 316 1 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-16M0-C Acero inoxidable 316 16 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-18M0-C Acero inoxidable 316 18 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-2000-C Acero inoxidable 316 1 1/4 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-200-C Acero inoxidable 316 1/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-20M0-C Acero inoxidable 316 20 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-22M0-C Acero inoxidable 316 22 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-2400-C Acero inoxidable 316 1 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-25M0-C Acero inoxidable 316 25 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-300-C Acero inoxidable 316 3/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-3200-C Acero inoxidable 316 2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-3M0-C Acero inoxidable 316 3 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-4M0-C Acero inoxidable 316 4 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-500-C Acero inoxidable 316 5/16 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-600-C Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-6M0-C Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-810-C Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® - - Ver producto
SS-8M0-C Acero inoxidable 316 8 mm Racor Swagelok® - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.