text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon, filetage NPT mâle 1 po

Код изделия: SS-16-P

Технические характеристики

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Tapones Macho

Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon, filetage NPT mâle 1 po

Код изделия: SS-16-P
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Tapones Macho
Seleccione los racores Swagelok de precisión, adaptadores y más, en muchos tamaños y materiales, que mejor se adaptan a su aplicación.

Технические характеристики

SS-16-P — Raccord fileté en acier inoxydable, bouchon, filetage NPT mâle 1 po

Атрибут Значение
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 1 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT macho
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020572
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560208
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40173507
UNSPSC (11.0501) 40142313
UNSPSC (13.0601) 40173507
UNSPSC (15.1) 40173507
UNSPSC (17.1001) 40141602
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
2507-8-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po filetage NPT mâle 3/8 po - - Просмотр изделия
B-4-P Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-8-P Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-12-P Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-1-P Acier inoxydable 316 1/16 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-P Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-2-P-RS Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Просмотр изделия
SS-4-P Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-4-P-RS Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Просмотр изделия
SS-4-P-RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-6-P Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-6-P-RS Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Просмотр изделия
SS-6-P-RT Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия
SS-8-P Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
SS-8-P-RS Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit - - Просмотр изделия
SS-8-P-RT Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage conique ISO mâle - - Просмотр изделия

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.