カタログ
다이어프램 밸브 — UHP 대유량 다이어프램 밸브, DF 시리즈 — 직선형, 액츄에이터 있음
다양한 크기, 재질, 구성으로 다양한 애플리케이션에 이용 가능한 스웨즈락 다이어프램 밸브로 고순도 및 UHP 시스템의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
High-Flow, Springless Diaphragm Valves, DF Series
Features: 316L VAR stainless steel body; Working pressures up to 300 psig (20.6 bar); 1/4, 3/8, and 1/2 in.; 10 and 12 mm end connections
類似製品
|
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6LV-DFBW6-P-C | 316L VAR | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
| 6LV-DFBW8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 1/2 po | Tube à souder bout à bout | 製品を見る |
| 6LV-DFFR8-P-C | 316L VAR | 1/2 po | VCR femelle (joint métallique) | 1/2 po | VCR femelle (joint métallique) | 製品を見る |
| 6LV-DFHFR4-P-C | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR | 1/4 インチ | 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR | 製品を見る |
| 6LV-DFHFR4-P-O | 316L VARステンレス鋼 | 1/4 インチ | 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR | 1/4 インチ | 面シール(メタル・ガスケット式)めすHVCR | 製品を見る |
| 6LV-DFMR8-P-C | 316L VARステンレス鋼 | 1/2 インチ | 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き | 1/2 インチ | 面シール(メタル・ガスケット式)、おすナット付き | 製品を見る |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.