フィルター — 液体除去用フィルター
以下の仕様のフィルターを取り揃えています:
- サイズ:1/8~1/4 インチ(6 mm)
- –17~204°C
- 316ステンレス鋼
- 5.23~6.89 MPa
- 最大流量:48~700 std L/min
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Filtres coalescents — Filtres coalescents
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-FCB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle SS-FCE Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden