text.skipToContent text.skipToNavigation
Обратный клапан

Полимерные сверхчистые обратные клапаны Swagelok® (серия CHP)

Фторполимерные обратные клапаны Swagelok сверхчистой серии CHP обеспечивают низкое давление открытия и повторного закрытия, а также содержат соприкасающиеся со средой детали, соответствующие стандарту SEMI F57-0301 для компонентов систем сверхвысокой степени чистоты.

Запросить дополнительную информацию

Наши фторполимерные тарельчатые обратные клапаны сверхчистой серии CHP без уплотнительных колец предназначены для максимального увеличения расхода и сокращения перепадов давления, они устраняют области без потока и обеспечивают надежную герметичность при циклическом температурном воздействии.

  • Конструкция тарелки без уплотнительных колец обеспечивает чистоту эксплуатации, а ее моделированная форма уменьшает турбулентность и перепады давления
  • Герметизация корпуса со шпунтовой конструкцией обеспечивает надежную герметичность при циклическом температурном воздействии и в системах высокого давления
  • Пружина из незагрязняющего материала перфторалкокси (PFA) позволяет устанавливать клапан в любом направлении. Жесткий упор не дает пружине полностью сжиматься, позволяя потоку огибать витки пружины для уменьшения скоплений среды.
  • Держатель в корпусе среднего размера предназначен для увеличения потока и сокращения перепадов давления. Конструкция держателя с клеткой открытого типа в корпусе малого размера позволяет регулировать тарелку и устраняет области без потока.

Такие клапаны можно устанавливать в любом направлении, они предлагаются с торцевыми соединениями с развальцовкой и мелкой резьбой и торцевыми соединениями Nippon Pillar® Super 300.

Технические характеристики

Рабочее давление До 80 psig (5,5 бар ман)
Температура рабочей среды 50–185°F (10–85°C)
Материал корпуса
Корпус малого размера Модифицированный фторопласт (PTFE)
Корпус среднего размера Перфторалкокси (PFA)
Давление открытия
Корпус малого размера Менее 1,5 psig (0,11 бар ман)
Корпус среднего размера Менее 0,9 psig (0,07 бар ман)
Давление повторного закрытия До 0,5 psig (0,04 бар ман)
Коэффициент расхода До 4,1
Торцевые соединения
Тип С развальцовкой и мелкой резьбой, Nippon Pillar® Super 300
Размер Корпус малого размера: 1/4 и 3/8 дюйма; 6 и 10 мм
Корпус среднего размера: 1/2 и 3/4 дюйма

Каталоги полимерных обратных клапанов серии CHP сверхвысокой степени чистоты

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Выбор запорно-регулирующей арматуры для пробоотборных жидкостных и газовых систем
Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы

Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Shenyang blower works
How Shenyang Blower Works Group Improved Safety and Reliability

Learn how Swagelok Shanghai has helped Shenyang Blower Works Group Corporation achieve consistency, reliability, and cost savings for its customers while improving its own safety and production efficiency.

valve hose tag
How to Improve Your Maintenance Program with Valve and Hose Tags

Read what two Swagelok specialists have to say about how a robust tagging system for hoses and valves throughout your industrial fluid systems can help you simplify maintenance and minimize system downtime.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.