Vannes à membrane pour immersion à haute température (série DH) Swagelok®
Conçues spécialement pour les process aux températures élevées, les vannes à membrane immersibles série DH de Swagelok offrent une grande vitesse d’actionnement et restent performantes à haute température.
Demander un complément d’informationLes vannes à membrane pour immersion à haute température série DH de Swagelok® sont conçues pour les applications dans lesquelles la vanne doit être entièrement immergée dans un milieu très pur et très chaud, comme cela est le cas avec les applications de dépôt par couche atomique (ALD) et les systèmes d’alimentation en gaz précurseurs. Ces vannes sont dotées d’un siège en PFA haute pureté entièrement contenu qui est compatible avec de nombreux produits chimiques, résiste au gonflement et empêche les contaminations. Le passage d’écoulement intégralement balayé limite les zones de rétention et maximise le débit.
Des coefficients de débit jusqu’à 0,60, un vaste choix de raccordements de diamètre 1/4 po ou 3/8 po ainsi que des modèles à actionnement pneumatique ou manuel sont disponibles pour répondre aux besoins de toutes sortes de systèmes. L’actionneur « normalement fermé » est capable d’ouvrir ou de fermer la vanne en moins de 5 ms. La vanne fonctionne de manière optimale à une température de 220°C (428°F).
Vous voulez en savoir plus sur les vannes série DH pour immersion à haute température ?
Каталоги высокотемпературных погружных мембранных клапанов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Swagelok thermal-immersion diaphragm valves offer high-speed actuation and are designed for optimum performance at 220 degrees C (428 degrees F) for high-temperature processes.

Вычислите расход для правильного подбора ЗРА
Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv), чтобы подобрать клапан правильного размера в соответствии с вашими потребностями.
Использовать инструментРесурсы Swagelok специально для вас

Как правильно подобрать ЗРА для вашей промышленной системы
Узнайте, как на практике применять метод STAMPED для подбора ЗРА, лучше всего соответствующей областям применения вашей жидкостной/газовой или пробоотборной системы.

Вопросы и ответы. Полупроводниковое производство—вчера, сегодня, завтра
Узнайте, как сотрудничество между OEM-производителями оборудования, производителями микросхем и поставщиками решений для жидкостных и газовых систем позволило полупроводниковой отрасли десятилетиями придерживаться закона Мура, а также о том, куда двигаться дальше.

Повышение выхода годных полупроводниковых изделий благодаря применению усовершенствованных сплавов
Узнайте, как производители полупроводников могут повысить выход годных изделий на каждом этапе производственного процесса, а также рентабельность в долгосрочной перспективе за счет правильного подбора металлов для важнейших компонентов жидкостных и газовых систем.

Один новый клапан—и три причины, которые позволят ему изменить производство полупроводников
Узнайте, как новейшие достижения в технологии ALD (атомно-слоевое осаждение) меняют ситуацию на рынке высокотехнологичного производства полупроводников.