Válvulas de Diafragma para Distribución de Gas (Serie LD) Swagelok®
Las válvulas de diafragma para distribución de gas serie LD Swagelok ofrecen una combinación de resistencia, flexibilidad y vida útil para apoyar una amplia gama de aplicaciones de cierre de ultra alta pureza, distribución de gas y aislamiento.
Más InformaciónLas válvulas de diafragma Swagelok® para distribución de gas serie LD están diseñadas para servicio de cierre, distribución de gas y aislamiento a presiones de servicio de hasta 20,6 bar (300 psig). Tres diafragmas distintos ofrecen la combinación ideal de resistencia, flexibilidad y ciclo de vida útil, mientras que el diseño totalmente metálico refuerza la seguridad y la longevidad.
Las válvulas Swagelok serie LD también tienen un diseño innovador que elimina los muelles y las roscas en las partes húmedas, dando como resultado una operación más limpia y reduciendo los riesgos de contaminación. Además, el diseño único de obturador compensado con manguito de PCTFE favorece el cierre estanco y evita daños por apriete excesivo.
Especificaciones
| Presión de Servicio | Hasta 20,6 Bar (300 psig) |
| Temperatura | –28° a 148°C (–20° a 300°F) |
| Coeficiente de Caudal | Hasta 13 |
| Materiales del Cuerpo | Fundición de acero inoxidable CF3M, forjado y acero inoxidable de barra 316L |
| Material del Diafragma | Acero inoxidable 316L |
| Conexiones Finales | Tipo: Racor Swagelok®, Accesorio VCR® macho, NPT hembra, hembra ISO, extensión de tubo Tamaño: 12 a 25 mm; 1/4 a 1 pulg. |
¿Tiene alguna pregunta sobre las válvulas de diafragma para distribución de gas?
Catálogos de Válvulas de Diafragma para Sistemas de Distribución de Gas
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Pressions de service jusqu’à 20,6 bar (300 psig); Fonctions d’arrêt, réseau de distribution de gaz, et d’isolation; Matériau du corps en acier inoxydable moulé, forgé et usiné dans la masse; Raccordements d’extrémité de 12 à 25 mm et de 1/4 à 1 po.
Calcular el Caudal para Seleccionar Las Válvulas Correctas
Utilice nuestra calculadora del coeficiente de caudal de válvulas (Cv) para seleccionar una válvula del tamaño adecuado a sus necesidades.
Utilice la HerramientaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales
Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.
Cómo Aislar Sistemas de Fluidos Industriales con Válvulas de Cierre
El aislamiento de las líneas de los sistemas de fluidos industriales antes del mantenimiento es vital para la seguridad de planta. Una de las formas más seguras de aislar una línea de un sistema de fluidos es instalar dos válvulas de cierre. Aprenda cómo diseñar configuraciones adecuadas a su sistema.
Una Nueva Válvula. Tres Razones por las que Podría Cambiar la Fabricación del Semiconductor
Descubra cómo la última innovación en la tecnología de válvulas de deposición de capas atómicas (ALD), está cambiando las cosas para los fabricantes de semiconductores de alta tecnología.
P&R: Pasado, Presente y Futuro de la Fabricación de Semiconductores
Vea cómo la colaboración entre los fabricantes de herramientas, los fabricantes de microchips y los proveedores de soluciones para sistemas de fluidos ha permitido que el mercado del semiconductor se mantenga a la altura de las exigencias de la Ley de Moore durante décadas, y hacia dónde nos dirigimos a partir de aquí.