目录
Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Щупы для контроля зазоров
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
类似产品
|
零部件号
|
阀体材料
|
接头 1 尺寸
|
接头 1 类型
|
接头 2 尺寸
|
接头 2 类型
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
| MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | 查看产品 |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.