스웨즈락 FV4 시리즈 유량 센서를 사용하여 가스 시스템 유량의 변화를 모니터링하십시오. FV4 시리즈 유량 센서는 유량이 증가하거나 감소하면 플로트 가이드에서 위로 또는 아래로 움직이는 보정된 오리피스가 있는 스냅 동작 플로트 메커니즘이 포함되어 있어 정확한 가스 감지를 위해 확실한 작동을 제공합니다. 유량의 변화를 감지하기 위해, 오리피스 위로 플로트 속에 들어 있는 자석이 인접한 리드 스위치(Reed Switch)에 있는 리드(leads)간 전기적 연속성을 변경합니다.
전체 용접된 316L 스테인리스강 구성은 유체의 누설 없는 수용을 보장하고 내구성을 향상시키며 교체 가능한 스위치 어셈블리가 유로 밖에 있어 유지보수가 간소화되었습니다. FV4 시리즈 유량 센서의 최대 사용 압력은 5000psig(344bar)입니다.
사양
재질 | 316L SS |
온도 | –40~175°F(–40~79°C) |
사용 압력 | 최대 5000psig(344bar) |
유량 센서 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Features: Senses increasing or decreasing flow in gas systems; Actuates an electrical switch at a predetermined flow range; Welded 316L SS construction; Working pressures up to 5000 psig (344 bar)

압축가스 누설 감지 서비스
압축가스 누설을 찾고 정량화하는 데 도움을 드림으로써 배출 저감과 안전, 비용 및 생산성 향상을 기반으로 해결해야 할 가장 중요한 문제들의 우선 순위를 정할 수 있습니다.
누설 감지 서비스 알아보기Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Causes courantes et coût des fuites dans les systèmes fluides
Dans la plupart des installations industrielles, les fuites dans les systèmes fluides sont un phénomène courant. Découvrez comment et pourquoi des fuites se produisent, comment les localiser, quels tests effectuer pour confirmer leur présence et enfin comment élaborer une stratégie pour remédier au problème et les limiter dans l’ensemble des installations.

Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.

Ce qu’il faut faire ou éviter pour garantir la précision d’un système d’échantillonnage
Suivez ces consignes pour prélever des échantillons plus représentatifs et plus fiables à l’aide de votre système d’échantillonnage industriel.

Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.