Электрические трубогибы Swagelok®
Электрические трубогибы Swagelok позволяют добиться высокой точности и эффективности монтажных работ. Они предназначены для трубок большего диаметра, и благодаря оригинальному дизайну минимизируют время и усилия в процессе установке. Также снижаются риск образования складок или повреждения трубок в процессе гибки.
Помощь с выбором трубогибовSwagelok 전동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 호환되는 인치 규격 및 미터 규격 튜빙 모두에서 정밀한 고품질 벤딩을 제공합니다. 전자식으로 제어되는 이 직관적인 벤더는 튜빙 설치 작업에서 효율성과 일관성을 높여줍니다. 또한, 다기능 구조로 직접 처리해야 하는 공구 변경 작업량이 감소되며, 두 개의 벤딩 슈로 다양한 크기의 튜빙을 지원합니다.
사양
- 벤딩 범위 1~110°
- 외경 1~2인치(벽 두께 0.049~0.220인치) 및 외경 25~50 mm(벽 두께 1.2~5.0 mm)의 튜빙 범위
- 크기 1, 1 1/4, 1 1/2, 2인치용 벤딩 슈 1개
- 크기 25, 32, 38, 50 mm용 벤딩 슈 1개
치수 - 수직 위치 | 높이 112 cm(44인치), 너비 74 cm(29인치), 깊이 76 cm(30인치) |
무게 | 420 lbs. (191 kg) |
전원 조건 | MS-TBE-1: 115 V(ac), 50/60 Hz; 최대 전류 - 13 A MS-TBE-2: 230 V(ac) 50/60 Hz; 최대 전류 - 7 A |
전동 튜브 벤더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Productos: Dobladoras de tubo eléctrica, para banco y manual; Herramientas de preparación de tubo; Soportes para tubo

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.
튜브 벤더의 작동 모습 보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

에센셜 교육: 유체 시스템 기초
Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.