text.skipToContent text.skipToNavigation
трубогибы

Трубогибы Swagelok®

Трубогибы Swagelok предназначены для точной и эффективной гибки трубок в различных областях применения. Они обеспечивают стабильные и качественные углы, сокращая время и усилия на монтажные работы. Идеально подходят для КИП, технологических процессов и систем управления, обеспечивают точность и надежность операций, повышают качество и долговечность системы.

См. все трубогибы

Трубогибы Swagelok необходимы для получения точных и высококачественных углов, что имеет решающую роль в создании функциональных систем. Устройства разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму образование складок и деформаций во время гибки, обеспечивая целостность трубного изделия. Swagelok предлагает различные трубогибы для удовлетворения различных потребностей:

  • Электрические трубогибы: Автоматизированная гибка труб с наружным диаметром от 1 до 2 дюймов и от 25 до 50 мм.
  • Стендовые трубогибы: Легкая алюминиевая конструкция рассчитана на трубки с наружным диаметром от 1/4 до 1 1/4 дюйма и от 6 до 30 мм.
  • Ручные трубогибы: Мощное портативное устройство с рабочими валками для снижения усилия изгиба и овальности трубки; наружный диаметр от 1/8 до 1/2 дюйма и от 3 до 12 мм.

Универсальные инструменты идеально подходят для различных областей применения, включая контрольно-измерительные приборы, технологические процессы и системы управления, обеспечивая последовательные и высококачественные углы, которые повышают качество и долговечность систем.

Написать консультанту по трубкам

Catégories de Cintreuses de Tubes

Cintreuses d'établi

Cintreuses d'établi

Les cintreuses d’établi, manuelles ou électriques, possèdent une structure légère en aluminium.

Cintreuses manuelles

Cintreuses manuelles

Découvrez des cintreuses manuelles très faciles à transporter, utilisables avec des tubes de diamètres extérieurs variables.

Cintreuses électriques

Cintreuses électriques

Les cintreuses électriques disposent d’une commande électronique permettant de cintrer des tubes automatiquement pour une procédure d’installation plus efficiente et plus systématique.

Каталоги трубогибов

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Ручной трубогиб Swagelok в действии

Как использовать ручной трубогиб Swagelok

Узнайте, как использовать ручной трубогиб для точной и эффективной гибки трубок на 90° и 180°. Ручные трубогибы Swagelok® обеспечивают стабильно высокое качество гибки трубок, изготовленных из большинства материалов, которые используются с трубными обжимными фитингами Swagelok.

Посмотрите, как работает ручной трубогиб

Les ressources de Swagelok sélectionnées pour vous

Services de détection de fuites sur site Swagelok
Formations de base sur les systèmes fluides

Les formations de base proposées par Swagelok® apportent les compétences essentielles nécessaires pour mettre au point, construire et entretenir des systèmes fluides fiables.

Cintreuse d’établi Swagelok
Utilisation de la cintreuse d’établi Swagelok

La cintreuse d’établi Swagelok® vous permettra d’obtenir des cintrages précis, reproductibles et de qualité avec des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux. Que vous utilisiez des tubes à paroi mince de petit diamètre ou des tubes à paroi épaisse de gros diamètre, cette vidéo présente des conseils et des bonnes pratiques à observer pour obtenir les meilleurs cintrages.

Cintreuse manuelle Swagelok
Outillage, technique et formation : les trois clés pour réaliser un système de tubes complexe

Découvrez comment un outillage, une technique et une formation appropriés peuvent vous aider à réaliser un système de tubes complexe – performant et moins sujet aux fuites – avec une cintreuse manuelle.

Cintreuse manuelle Swagelok
Comment utiliser une cintreuse manuelle

Découvrez dans comment utiliser une cintreuse manuelle pour réaliser des cintrages à 90° et 180° avec efficacité et précision. Les cintreuses manuelles Swagelok® permettent d’effectuer des cintrages réguliers et de grande qualité sur des tubes fabriqués dans la plupart des matériaux compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.