text.skipToContent text.skipToNavigation
outils de sertissage haute capacité (HVSU)

Unités de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®

Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® facilitent le présertissage des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable afin que vous puissiez créer des raccordements fiables.

Se faire aider pour choisir une HVSU

Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® sont conçues pour présertir des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable. Ces unités à entraînement pneumatique et commande électronique utilisent des capteurs sophistiqués pour lancer et arrêter le processus, garantissant des résultats réguliers et précis, même lorsqu’il faut installer un grand nombre de raccords. Robuste et dotée d’un compteur de cycles intégré, l’unité de sertissage haute capacité facilite la maintenance préventive, améliorant ainsi la durée de vie et la fiabilité de l’outil.

Conçue pour offrir polyvalence et facilité d’emploi, l’HVSU permet de travailler sur des tubes de diamètre 1/4, 3/8 et 1/2 po et 6, 8, 10 et 12 mm sans avoir à utiliser d’outils supplémentaires lorsque l’on change de diamètre. Cette flexibilité en fait l’outil idéal pour toutes sortes d’applications industrielles dans lesquelles efficacité et précision sont primordiales. En réduisant le temps et la main-d’œuvre nécessaires pour installer des tubes, l’HVSU contribue à améliorer la productivité globale et favorise l’obtention de raccordements sûrs et étanches.

Besoin d’aide pour choisir le bon outil de présertissage ?

Contacter un spécialiste

Catalogues des unités de sertissage haute capacité

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie die Vorteile

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Vor-Ort-Services von Swagelok zur Leckageerkennung
Systemleckagen vermeiden: Warum es bei Rohrleitungen auf eine optimale Vorbereitung ankommt

Bei der Herstellung zuverlässiger Rohrverschraubungen spielen viele Faktoren eine Rolle. Am wichtigsten ist eine optimale Vorbereitung der Rohrleitungen vor der Installation. Erfahren Sie, wie Sie kostenintensive oder gefährliche Leckagen durch eine optimale Handhabung von Rohrleitungen vermeiden.

Green Alternative Systems
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok

Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme

Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Handrohrbieger von Swagelok im Einsatz
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok

Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.