Sistemas Modulares en Miniatura Swagelok®
Aumente la eficiencia y reduzca el volumen con los sistemas analíticos modulares en miniatura Swagelok. Estos componentes y sistemas para plataformas modulares reducen el tiempo de diseño e instalación con resultados fiables.
Solicite más informaciónConstruya e instale sistemas de toma de muestras compactos y sistemas para analizadores de procesos en miniatura. Analice la línea de proceso y obtenga resultados en tiempo real. Respaldados por años de experiencia Swagelok, nuestros sistemas modulares en miniatura minimizan el tiempo de diseño, construcción y mantenimiento.
Los Sistemas modulares en miniatura Swagelok se entregan con software de diseño gráfico configurador que permite diseñar y desarrollar sistemas de fluidos completos, simplificando los pedidos y el ensamblaje final.
Componentes para plataformas modulares (MPC)
Los ensamblajes MPC aportan un alto valor y rendimiento fiable en un interfaz compacto de conformidad con ANSI/ISA 76.00.02. Los componentes de montaje superficial Swagelok están diseñados, fabricados y probados según los mismos estrictos estándares de calidad que los componentes para sistemas de fluidos Swagelok convencionales.
Los Componentes consisten en una variedad de componentes de montaje en superficie Swagelok, que cumplen con la norma ANSI/ISA 76.00.02, y una gran selección de componentes de caudal para sustratos y manifolds, que crean el sistema de distribución de fluidos. Las juntas tóricas estándar crean cierres estancos entre cada componente de caudal de la superficie y del sustrato y entre los componentes de caudal del sustrato y de los manifolds.
Catálogos de Sistemas modulares en miniatura
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad comprometida por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.