Systèmes modulaires miniatures Swagelok®
Augmentez l’efficacité et réduisez l’encombrement avec les systèmes modulaires analytiques miniatures Swagelok. Ces composants et systèmes de plateforme modulaire permettent d’accélérer la conception et l’assemblage d’un système, et donnent des résultats d’une grande fiabilité.
Prendre contact avec un spécialiste localLes systèmes modulaires miniatures Swagelok sont conçus pour pouvoir réaliser des systèmes compacts d’échantillonnage et d’analyse, qui permettent d’effectuer des analyses en temps réel sur la ligne de process. Bénéficiant de l’expertise de Swagelok, ces systèmes permettent de réduire le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la maintenance. Le logiciel de configuration inclus simplifie la conception et l’assemblage du système fluide grâce à une grille d’implantation des composants informatisée.
Les assemblages MPC offrent des performances d’une grande fiabilité et conformes à la norme ANSI/ISA 76.00.02 dans une interface compacte. Les composants pour montage en surface Swagelok satisfont les mêmes normes rigoureuses que des composants classiques pour systèmes fluides. Des joints toriques assurent l’étanchéité entre les composants montés en surface et les composants d’écoulement des substrats et des manifolds afin d’assurer une distribution efficace des fluides.
S’inscrire à une formation sur les systèmes d’échantillonnage
Caractéristiques techniques
| Sélecteur d’échantillonnage (série SSV) |
|
| Assemblages pour sélection d’échantillonnage, commutation et arrêt (séries TT2 et T2) | Un système polyvalent grâce à des raccords pour tubes Swagelok de diamètres 1/16, 1/8 et 1/4 po et 3 mm et à des raccordements d’extrémité taraudés NPT de diamètre 1/8 po |
| Composants pour plates-formes modulaires (MPC) | Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po) |
Catalogues des systèmes modulaires miniatures
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
Conception conforme à la norme ANSI/ISA 76.00.02, plate-forme 38,2 mm (1,5 po); Facile à configurer, à assembler et à entretenir; Vannes, filtres, détendeurs, manomètres et adaptateurs pour autres composants de montage en surface
Pages 1-4. Contiennent : Conception modulaire joint en « C » 38,1 mm (1,5 po.). Vannes : manuelles et pneumatiques à soufflet et à membrane. Détendeurs : modèles haut débit manuels et préréglés.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности
Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.
Производитель оптоволоконного оборудования повышает эффективность через индивидуальные технические решения
С 1980-х годов Rosendahl Nextrom активно использует продукцию Swagelok для развития своего бизнеса. Узнайте больше о решениях, которые позволили компании опередить конкурентов и сохранить лидерство в отрасли.
Ускорение производства с помощью специализированных узлов для жидкостных и газовых систем
Узнайте, как отдел специализированных решений Swagelok позволил компании Charbonneau Industries ускорить производство, сократить трудозатраты и обеспечить качество систем благодаря готовым системам перепускных термоклапанов.