|
Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de acero inox. 304L con dos conexiones 1/4 pulg. NPT hembra, 75 cm3, 124 bar (1800 psig)
Referencia #: 304L-HDF4-75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Cilindros de conformidad con DOTContención química sin fugas con los cilindros de toma de muestras Swagelok de conformidad con la normativa DOT y canadiense. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactSi vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.
Sélection des produits en toute sécurité :
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système. |
Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.
Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de acero inox. 304L con dos conexiones 1/4 pulg. NPT hembra, 75 cm3, 124 bar (1800 psig)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Cilindros de conformidad con DOT
Dimensions de 10 à 3785 cm3 (1 gal); Pressions de service jusqu’à 344 bar (5000 psig); Acier inoxydable 304L et 316L et al
Cylindres d’échantillonnage à double extrémité en acier inoxydable 304L et 316L; Vannes pour cylindre; Disque de rupture et tés pour disque de rupture; Accessoires pour cylindre d’échantillonnage
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
INSTRUCTIONS POUR COUPER LES TUBES DE REMPLISSAGE À LA COTE
Pages 1-2 - Instructions d'installation, numéro de référence de commande de kit de disques de rupture, et précautions.
Especificaciones
304L-HDF4-75 — Cilindro de toma de muestras de conformidad con DOT, de acero inox. 304L con dos conexiones 1/4 pulg. NPT hembra, 75 cm3, 124 bar (1800 psig)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inoxidable 304L |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | NPT hembra |
| Tamaño conexión 2 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | NPT hembra |
| Volumen/información del Cilindro | 75 cm3 |
| Máxima Temperatura, °F (°C) | 800 (426) |
| Mínima Temperatura, °F (°C) | -65 (-53) |
| Pruebas | DOT-3E |
| eClass (4.1) | 36030101 |
| eClass (5.1.4) | 36030101 |
| eClass (6.0) | 36030104 |
| eClass (6.1) | 36030104 |
| eClass (10.1) | 36030104 |
| UNSPSC (4.03) | 24111800 |
| UNSPSC (10.0) | 24111802 |
| UNSPSC (11.0501) | 24111802 |
| UNSPSC (13.0601) | 41111636 |
| UNSPSC (15.1) | 41111636 |
| UNSPSC (17.1001) | 40173303 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304L-HDF2-40 | Acier inoxydable 304L | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-1000T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-150 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-1GAL | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-2250 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-300 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-300-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-400 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-50 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-500 | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF4-500-T | Acier inoxydable 304L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF8-1000 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF8-1GAL | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 304L-HDF8-2250 | Acier inoxydable 304L | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 316L-50DF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 316L-50DF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 316L-50DF4-500 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 316L-HDF4-1000 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 316L-HDF4-150 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 316L-HDF4-300 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
| 316L-HDF4-300-12457 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Taraudage NPT | 1/4 po | Taraudage NPT | Ver producto |
| 316L-HDF4-500 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.