text.skipToContent text.skipToNavigation

Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration B, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,50

Referencia #: KPR1FRB417A20000

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,50
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos B
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 6,8 bar (100 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Una sola Etapa

La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration B, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,50

Referencia #: KPR1FRB417A20000
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Una sola Etapa
La serie KPR es un regulador compacto con una excelente precisión, sensibilidad y estabilidad de la presión de consigna.

Especificaciones

KPR1FRB417A20000 — Détendeur en acier inoxydable, 0 à 6,8 bar (100 psig), entrée 248 bar (3600 psig), configuration B, siège en PCTFE, orifices filetés NPT 1/4 po, Cv de 0,50

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Coeficiente de Caudal Cv 0,50
Mando Mando Redondo Verde
Máxima Presión de Entrada 248 bar (3600 psig)
Máxima Temperatura, °F (°C) 176 (80)
Configuración de puertos B
Puertos 1/4 pulg. NPT hembra
Rango de control de presión 0 a 6,8 bar (100 psig)
Mecanismo sensor Diafragma de aleación X750
UNSPSC (4.03) 41112404
UNSPSC (10.0) 41112404
UNSPSC (11.0501) 41112404
UNSPSC (13.0601) 41112404
UNSPSC (15.1) 41112404
UNSPSC (17.1001) 41112404
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Máxima Presión de Entrada
Rango de control de presión
Puertos
Configuración de puertos
KPR1DFC412A20000 Acier inoxydable 316 6,8 bar (100 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Ver producto
KPR1DRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Ver producto
KPR1DRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 1,7 bar (25 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Ver producto
KPR1ERB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Ver producto
KPR1ERF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 3,4 bar (50 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Ver producto
KPR1FJA415A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Ver producto
KPR1FJC412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Ver producto
KPR1FJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Ver producto
KPR1FRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Ver producto
KPR1FRB417A30000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Ver producto
KPR1FRC412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po C Ver producto
KPR1FRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 6,8 bar (100 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Ver producto
KPR1GJF412A20000 Acier inoxydable 316 34,4 bar (500 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Ver producto
KPR1GRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Ver producto
KPR1GRB412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po B Ver producto
KPR1GRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 17,2 bar (250 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Ver producto
KPR1JRA412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po A Ver producto
KPR1JRE412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) 1/4 po Taraudage NPT - Ver producto
KPR1JRF412A20000 Acier inoxydable 316 248 bar (3600 psig) 0 à 34,4 bar (500 psig) Filetage NPT femelle 1/4 po F Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.