text.skipToContent text.skipToNavigation

Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck

Referencia #: SS-4CP6-1

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Innengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Außengewinde
Presión de Disparo 0,07 bar, 1 psig ( 0,007 MPa)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
Acabado superficial Standard
Pruebas Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Presión Fija

Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Advertencia: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck

Referencia #: SS-4CP6-1
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Presión Fija
Las válvulas antirretorno controlan el retorno del caudal con un amplio rango de presiones de disparo en aplicaciones de servicio general y de alta pureza.

Especificaciones

SS-4CP6-1 — Rückschlagventil, Edelstahl, einteilig, 1/4 Zoll NPT-Innengewinde x 1/4 Zoll NPT-Außengewinde, 0,07 bar (1 psig) nominaler Öffnungsdruck

Atributo Valor
Material del Cuerpo Edelstahl 316
Proceso de Limpieza Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Tamaño conexión 1 1/4 Zoll
Tipo de conexión 1 NPT Innengewinde
Tamaño conexión 2 1/4 Zoll
Tipo de conexión 2 NPT Außengewinde
Presión de Disparo 0,07 bar, 1 psig ( 0,007 MPa)
Cv Máximo 0.35
Material de la junta tórica Fluorkautschuk FPM
Rango de presión a temperatura ambiente 206 BAR bei 37 °C /3000 PSIG bei 100 °F
Acabado superficial Standard
Pruebas Keine optionalen Prüfungen
eClass (4.1) 37010801
eClass (5.1.4) 27300400
eClass (6.0) 27300601
eClass (6.1) 27300601
eClass (10.1) 27300601
UNSPSC (4.03) 40141622
UNSPSC (10.0) 40141641
UNSPSC (11.0501) 40141641
UNSPSC (13.0601) 40141641
UNSPSC (15.1) 40141641
UNSPSC (17.1001) 40141641
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-2C2-1/3 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4C-1/3 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-4C4-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4CP2-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4CP2-1/3 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4CP2-25 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-4CP2-RT-1 Laiton 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
B-4CP4-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-4CP5-1 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-6C-1 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6C-1/3 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6C-MM-1 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-6C-MM-1/3 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8C-1 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8C-1/3 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
B-8C4-1 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Ver producto
B-8CP2-1 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
B-8CP2-10 Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle 1/2 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-10C-MM-1 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10C-MM-1/3 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-10C-MM-10 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-1/3 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-10 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C4-1 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-12C-MM-1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-12C-MM-1/3 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C-1 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C-1/3 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C-10 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-16C4-1 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2C-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2C-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2C-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2C2-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle 1/8 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-2C-25 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2C4-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2C4-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-2C-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-2C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-2C-KZ-10 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® 1/8 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4C-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-1/3-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C1-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-1-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C2-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4C2-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4C2-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4C-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C4-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4C4-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4C4-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Ver producto
SS-4C-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-50 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-EP-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-KZ-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-KZ-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® Ver producto
SS-4C-KZ-15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4C-KZ-30 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Ver producto
SS-4CP2-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-1/3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-10 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-100 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-25 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-50 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-KZ-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle Ver producto
SS-4CP2-RT-1 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle 1/4 po Filetage conique ISO mâle Ver producto
SS-4CP2-RT-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4CP2-RT-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4CP4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4CP4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4CP4-RT-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female ISO Tapered Thread 1/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4CP5-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4CP5-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4CP5-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4CP5-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-4C-TR-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-4C-VCR-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-4C-VCR-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-4C-VCR-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-4C-VCRKZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) W/male Nut Ver producto
SS-6C-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-1/3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C4-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-6C-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-KZ-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-KZ-1/3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-MM-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-MM-1/3 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-MM-10 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-MM-25 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6C-TR-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C2-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8C2-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8C-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C4-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8C4-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8C4-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8C-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C-KZ-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8CP2-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CP2-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CP2-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CP2-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CP2-KZ-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8CP2-RT-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8CP4-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8CP5-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-8C-TR-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8C-VCR-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-8C-VCR-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-8C-VCR-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHF12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF12RT-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-CHF16-1 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF8-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-CHF8RT-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Ver producto
SS-CHM12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM12-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM2-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Male NPT 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM4RT-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-CHM8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHM8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHS10MM-1 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS10MM-1/3 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-1 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-1/3 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-10 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12-5 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-1 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-1/3 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-10 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS12MM-5 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-1 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-1/3 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS16-10 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-1 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-10 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-5 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS2-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-10 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-1-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-25 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-5 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-KZ-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-1/3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-10 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-100 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-25 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-5 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6-EP-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6M8-BU-1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-CHS6MM-1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-10 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-25 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS6MM-5 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-10 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-1-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-25 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-BU-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-EP-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-EP-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8-KZ-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8MM-1 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHS8MM-1/3 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-CHVCR4-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR4-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR4-KZ-1/3 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR8-1 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto
SS-CHVCR8-1/3 316 Stainless Steel 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/2 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Ver producto

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.