|
Conector VCR de alto caudal de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. HVCR x 3/8 pulg. TBW, Extensión de 19,1 mm (0,75 pulg.)
Referencia #: 6LV-4-HVCR-1-6TB7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
RectosUna conexión sin fugas con la alta pureza de un cierre metal-metal, con los accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® Inicie la sesión o regístrese para ver los precios 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conector VCR de alto caudal de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. HVCR x 3/8 pulg. TBW, Extensión de 19,1 mm (0,75 pulg.)
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Rectos
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
This document specifies guidelines used by Swagelok Company for producing stainless steel products intended for photovoltaic (PV) applications.
This document specifies guidelines used by Swagelok® Company and its suppliers to ensure compliance with product cleanliness requirements as stated in ASTM G93 Level C. Application of the document is limited to wetted system components. This document must be used in conjunction with product catalogs, technical bulletins, and reports.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Ce document spécifie les lignes directrices suivies par Swagelok pour la fabrication de produits très haute pureté polis électrolytiquement (UHP). Ce document ne suffit pas à lui seul.
Especificaciones
6LV-4-HVCR-1-6TB7 — Conector VCR de alto caudal de Acero inox. 316L VAR para soldadura de tubo a tope, 1/4 pulg. HVCR x 3/8 pulg. TBW, Extensión de 19,1 mm (0,75 pulg.)
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | Acero inox. 316L VAR |
| Proceso de Limpieza | Limpieza y Embalaje estándar (SC-10) |
| Tamaño conexión 1 | 1/4 pulg. |
| Tipo de conexión 1 | Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® de alto caudal |
| Tamaño conexión 2 | 3/8 pulg. |
| Tipo de conexión 2 | Soldadura de tubo a tope |
| Característica | Para aplicaciones de alto caudal |
| Limitador de Caudal | No |
| eClass (4.1) | 37020713 |
| eClass (5.1.4) | 37020590 |
| eClass (6.0) | 37020500 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 31163100 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142613 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183107 |
| UNSPSC (15.1) | 40183107 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183107 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 316L-4-HVCR-1A6 | Acier inoxydable 316L | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder en automatique | Ver producto |
| 6LV-4-HVCR-1-6TB7P | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique haut débit | 3/8 po | Tube à souder bout à bout | Ver producto |
| SS-12-VCR-1-12 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-16-VCR-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-2-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-00032 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-2 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-4-VCR-1-OR | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 7/16-20 po | Raccord mâle à filetage cylindrique SAE/MS avec joint torique | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-200 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-6M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 6 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-4-VCR-6-8M0 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 8 mm | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-01081 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 9/16-18 po | Raccord mâle à filetage cylindrique avec joint torique | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-4 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-6 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Ver producto |
| SS-8-VCR-1-8ST | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | Ver producto |
| SS-8-VCR-6-400 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-8-VCR-6-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 3/8 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
| SS-8-VCR-6-810 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.