|
Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 3/8 po
Код изделия: SS-6-AN-1-6
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики
ПрямыеУпрощает соединение элементов при сохранении целостности системы; оптимальное решение для газовых и жидкостных конфигураций высокой степени ответственности. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Safe Product Selection
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user. |
The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.
Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 3/8 po
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Прямые
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
Liquides détecteurs de fuites Snoop®; Lubrifiants pour filetages Goop™ ; Produits d’étanchéité pour filetages : SWAK®, ruban PTFE, sans PTFE
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Технические характеристики
SS-6-AN-1-6 — Raccord fileté en acier inoxydable, adaptateur, filetage JIC mâle 9/16-18 x filetage NPT mâle 3/8 po
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 316 |
| Процедура очистки | Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10) |
| Размер соединения 1 | 9/16-18 дюймов |
| Тип соединения 1 | Наруж. резьба JIC |
| Размер соединения 2 | 3/8 дюйма |
| Тип соединения 2 | Наруж. резьба NPT |
| Ограничитель расхода | Нет |
| eClass (4.1) | 37021016 |
| eClass (5.1.4) | 37020514 |
| eClass (6.0) | 37020590 |
| eClass (6.1) | 37020590 |
| eClass (10.1) | 37020590 |
| UNSPSC (4.03) | 40141719 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142300 |
| UNSPSC (13.0601) | 40142300 |
| UNSPSC (15.1) | 40142300 |
| UNSPSC (17.1001) | 40171707 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-12-A | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RS | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-12-A-12RT | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Filetage NPT femelle | 3/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-12-AN-1-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage JIC mâle | 3/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-12-SAE-7-12 | Acier inoxydable 316 | 1 1/16-12 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-16-A | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RS | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-16-A-16RT | Acier inoxydable 316 | 1 po | Filetage NPT femelle | 1 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-16-AN-1-16 | Acier inoxydable 316 | 1 5/16-12 po | Filetage JIC mâle | 1 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-2-A | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RS | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-2-A-2RT | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | Filetage NPT femelle | 1/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-A | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RS | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-4-A-4RT | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AG-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-2 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-AT-4 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Taraudage conique ISO | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-1-4AN | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage JIC mâle | Просмотр изделия |
| SS-4-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 7/16-20 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-6-A | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RS | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-6-A-6RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage NPT femelle | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-AG-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-AN-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage JIC mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-A-RT | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-AT-6 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Taraudage conique ISO | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-1-6AN | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage JIC mâle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-4 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-6-SAE-7-6 | Acier inoxydable 316 | 9/16-18 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 3/8 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
| SS-8-A | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RS | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO mâle, épaulement droit | Просмотр изделия |
| SS-8-A-8RT | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage conique ISO mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-AG-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage cylindrique ISO femelle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-AN-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage JIC mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-AT-8 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Taraudage conique ISO | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-1-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/2 po | Filetage NPT mâle | Просмотр изделия |
| SS-8-SAE-7-8 | Acier inoxydable 316 | 3/4-16 po | Filetage cylindrique SAE/MS mâle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.