text.skipToContent text.skipToNavigation

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé orange

Art.-Nr.: SS-QC4-B1-400K2

Technische Daten

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Sonderhülse Manchon à clé orange
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Schottkörper

Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé orange

Art.-Nr.: SS-QC4-B1-400K2
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Schottkörper
Schnelle und mühelose Verbindungen mit Swagelok-Schnellkupplungen für Anwendungen, die häufige Verbindungen, minimalen Lufteinschluss und minimalen Verlust erfordern

Technische Daten

SS-QC4-B1-400K2 — Corps de raccord rapide d'instrumentation en acier inoxydable, Cv de 0,2, raccord pour tube passe-cloison Swagelok 1/4 po, clé orange

Attribute Wert
Lufteinschluss 0,3 cm3
Körperwerkstoff Acier inoxydable 316
Reinigungsverfahren Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Größe Verbindung 1 1/4 po
Typ Verbindung 1 Raccord Swagelok® pour tubes
Maximaler Cv 0,2 en association avec une tige DESO ; 0,3 en association avec une tige SESO
Schmierstoff Dow Corning 111
O-Ring-Material Élastomère fluorocarboné FKM
Druckbereich gekuppelt bei max. Temperatur 250 PSIG À 400°F / 17,2 BAR À 204°C
Druckbereich gekuppelt bei Raumtemperatur 3000 PSIG À 70°F / 206 BAR À 21°C
Druckbereich entkuppelt bei Raumtemperatur 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Druck / Temperatur-Bereich (Gekuppelt und Entkuppelt) 250 PSIG À 70°F / 17,2 BAR À 21°C
Serie QC4
Sonderhülse Manchon à clé orange
Medienverlust 0,3 cm3
Prüfung 0,3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen

Ressourcen

Zeichnungen
2D

Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

3D

Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.

Verkaufszeichnungen

Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
B-QC4-B1-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
B-QC6-B1-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-400K5 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-400-SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-6M0 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-6M0K1 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC4-B1-6M0K3 Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B1-10M0 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC6-B1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B1-12M0 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen
SS-QC8-B1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.