Check Valves — Lift Check Valves, 50 Series
Valves available with these specifications:
- 1/8 to 1/2 in. (6 mm)
- –65°F (–54°C) to 900°F (482°C)
- 316 stainless steel, brass
- 3280 psig (225 bar) to 6000 psig (413 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
逆止弁 — リフト式逆止弁、50シリーズ — 圧力固定型
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-58S12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-58S8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-58F8 316 ステンレス鋼 1/2 インチ NPTめねじ 1/2 インチ NPTめねじ SS-53F2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ NPTめねじ 1/8 インチ NPTめねじ SS-53F4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ NPTめねじ 1/4 インチ NPTめねじ SS-53S4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 SS-53S6MM 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 6 mm Swagelok®チューブ継手 SS-56S6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手
Product Availability by Store Location
Hours