text.skipToContent text.skipToNavigation
Clapet anti-retour

Clapets anti-retour Swagelok®

Proposés avec diverses pressions de tarage fixes ou réglables, les clapets anti-retour en ligne Swagelok empêchent les retours de fluide dans des applications générales ou haute pureté. Les clapets de sur-débit empêchent un débit excessif en aval, renforçant ainsi l’intégrité et la sécurité du système.

View Check Valves

Les clapets anti-retour sont conçus de sorte que les fluides ne puissent circuler que dans un sens et sont prévus pour des applications qui mettent en œuvre des pressions moyennes ou élevées. Plusieurs modèles sont proposés – à ressort, à levée verticale, haute pureté entièrement soudés – pour des situations diverses.

Les clapets de sur-débit série XS contiennent un clapet fendu qui se déclenche en cas de débit excessif en aval, puis reprend sa position lorsque la pression s’équilibre. Ces clapets permettent de se passer d’un mécanisme de dérivation complexe et réduisent le temps consacré à la maintenance.

Check Valve Categories

Excess Flow Valves

Excess Flow Valves

Enhance system safety by preventing uncontrolled release of system media if downstream line ruptures with excess flow valves.

High-Purity Welded Check Valves, CW Series

High-Purity Welded Check Valves, CW Series

The all-welded design of high-purity welded check valves provides reliable containment of system fluid while the 316L SS body offers enhanced material purity.

Hydrogen Check Valves

Hydrogen Check Valves

Enhance safety in hydrogen applications with Swagelok® hydrogen FK check valves, offering reliable shut-off, unidirectional flow, and high-pressure support.

Lift Check Valves, 50 Series

Lift Check Valves, 50 Series

Rugged, all-stainless steel lift check valves limit reverse flow under pressures up to 6000 psig (413 bar) and temperatures up to 900°F (482°C).

Medium-Pressure Check Valves, CV Series

Medium-Pressure Check Valves, CV Series

The medium-pressure check valves are designed for system pressure containment and fluid control to prevent backflow.

Poppet Check Valves, C, CP, CH Series

Poppet Check Valves, C, CP, CH Series

Browse stainless steel and brass poppet check valves, available with a variety of end connections and adjustable or fixed cracking pressures.

Spare Parts and Accessories

Spare Parts and Accessories

Browse deflector caps and a variety of poppet check valve maintenance accessories—including spring, seal and poppet replacement kits.

Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves, CHP Series

Ultrahigh-Purity Polymer Check Valves, CHP Series

Our ultrahigh-purity fluoropolymer check valves meet SEMI Standard F57-0301 and provide low cracking pressure while maximizing flow and reducing pressure drop.

Catalogues des clapets anti-retour

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Calculateur de coefficient de débit (C<sub>v</sub>) Swagelok pour les vannes

Calculer le débit pour bien choisir une vanne

Utilisez notre calculateur de coefficient de débit (Cv) pour choisir une vanne d’une taille adaptée à vos besoins.

Utiliser l’outil

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Choisir des vannes pour des systèmes d’échantillonnage
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel

Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.

Réduire les émissions fugitives dans les raffineries et l’industrie chimique
Réduisez au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions

Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.

Shenyang Blower Works
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

étiquette de flexible de vanne
Améliorer un programme de maintenance en étiquetant les vannes et les flexibles

Découvrez ce que deux spécialistes de Swagelok ont à dire sur la façon dont un système d’étiquetage rigoureux des flexibles et des vannes dans l’ensemble de vos systèmes fluides industriels peut vous aider à simplifier la maintenance et limiter les immobilisations de ces systèmes.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.