Swagelok®-Druckminderer, dombelastet
Die dombelasteten Druckminderer für den allgemeinen industriellen Einsatz (Serie SGRD) sowie für Anwendungen mit hoher Empfindlichkeit (Serie SHRD) eignen sich für ein breites Spektrum an Einsatzbereichen, in denen eine manuelle oder ferngesteuerte Bedienung des Reglers und eine genaue Regelung des Einstelldrucks erforderlich ist.
Hilfe bei der Auswahl von DruckreglernDie Druckregler der Serien SGRD und SHRD sind auf maximale Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Das Gehäuse ist aus Edelstahl 316L gefertigt, um eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit zu erreichen. In diesen Reglern sind interne Dichtungen aus unterschiedlichen Werkstoffen verbaut, um eine verbesserte Kompatibilität mit unterschiedlichsten Chemikalien und Druckbedingungen zu gewährleisten.
Dombelastete Druckminderer zeichnen sich durch hohe Leistungsstärke aus, wenn es darum geht, den Ausgangsdruck auf einem stabilen Wert zu halten. Durch die Nutzung eines Doms anstelle einer Feder wird die Regeldifferenz bei diesen Reglern effektiv minimiert. Dank der Auslegung wird ein konsistenter Ausgangsdruck gewährleistet, unabhängig von Schwankungen des Eingangsdrucks oder des Durchflusses.
Merkmale der Serien SGRD und SHRD
- Druckentlasteter Ventilkegel
- Membransteuerung
- Nicht entlüftend
- Pilotgesteuerter Regler
Anpassbare Merkmale
- Externes Feedback an pilotgesteuerten Regler
- Differenzdruckpilotregler (Serie SGRD)
- Zweistufiger Pilotregler (Serie SGRD)
- Manipulationssicherer / werkseitig eingestellter Pilotreglergriff
- NACE MR0175/ISO 15156
Mehr über unterschiedliche Arten von Druckreglern erfahren
Dombelastete Druckminderer für den Einsatz in allgemeinen industriellen Anwendungen (Serie SGRD)
Spezifikationen
Gehäusegröße | Max. Eingangsdruck psig (bar) | Max. Ausgangsdruck psig (bar) | Einstellbarer Druckbereich psig (bar) | Sensorart psig (bar) | Temperaturbereich °F (°C) | Durchflusskoeffizient (Cv) | Mindestgewicht lb (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6000 (413) | 6000 (413) | 5 bis 6000 (0,3 bis 413) | Membran: 5 bis 6000 (0,3 bis 413) | –49 bis 356 °F (–45 bis 180 °C) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Hochempfindliche dombelastete Druckminderer (Serie SHRD)
Spezifikationen
Gehäusegröße | Max. Eingangsdruck psig (bar) | Max. Ausgangsdruck psig (bar) | Einstellbarer Druckbereich psig (bar) | Sensorart psig (bar) | Temperaturbereich °F (°C) | Durchflusskoeffizient (Cv) | Mindestgewicht lb (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 250 (17,2) | 250 (17,2) | 1 bis 250 (0,07 bis 17,2) | Membran: 1 bis 250 (0,07 bis 17,2) | –49 bis 356 °F (–45 bis 180°C) | 2,3 | 9,7 (4,4) |
16 | 4,8 | 26,5 (12,0) | |||||
24 | 10,7 | 27,6 (12,5) |
Katalog zu Druckminderern, dombelasteten Druckreglern
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Características : Modelos reductores de presión; de contrapresión; de muelle, pilotados y neumáticos; conexiones finales de 1/4 a 4 pulg.; presiones de servicio hasta 700 bar (10 150 psig); temperaturas desde –20 a 80°C (–4 a 176°F).
Un regulador de presión tiene un mecanismo sensor (de pistón o diafragma) que, por un lado está sujeto a una fuerza de carga (FS) creada por un muelle (ver más abajo) o por presión de gas. Por el otro lado, el elemento sensor está sujeto a la fuerza (F) del fluido del sistema.

Sie brauchen Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Druckregler?
Vergleichen Sie die Leistung verschiedener Druckregler unter verschiedenen Anwendungsbedingungen mit unserem Tool zur Erstellung von Durchflussdiagrammen.
Finden Sie den richtigen DruckreglerSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

So verringern Sie den Versorgungsdruckeffekt bei Druckreglern
Der Versorgungsdruckeffekt beschreibt die inverse Abhängigkeit zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsdruck in einem Druckregler. Mit den Tipps von Swagelok lässt sich dieses Phänomen einfach in den Griff bekommen.

Wie gründliche Tests eine zuverlässige Reglerleistung garantieren
Haben Sie sich schon einmal gefragt, welche Tests ein Produkt durchlaufen muss, das für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurde? Werfen Sie einen Blick hinter die Labortüren und erfahren Sie mehr über die Entwicklung der Druckregler der Serie RHPS, die bei Temperaturen von weit unter 0 Grad eingesetzt werden können.

Wie Sie die Durchflusskurve von Druckreglern flach halten und die Regeldifferenz minimieren
Regeldifferenzen treten bei allen Druckminderern auf. Erfahren Sie, wie verschiedene Konfigurationen mit dombelasteten Reglern dazu beitragen, Regeldifferenzen zu minimieren und die Durchflusskurve von Druckreglern abzuflachen.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.